Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"402231","name":"PIT m3.2p machine tools pictogram","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}

Imagem similar
PIT m3.2p machine tools pictogram
Número do produto: 402231
Interruptor seletor eletrônico PITmode para instalação do painel decontrole e para
seleção segura de 5 modos de operação através de uma chave sem contato
e seleção de botões. 4 modos de operação BA1 ... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Interruptor seletor eletrônico PITmode para instalação do painel decontrole e para seleção segura de 5 modos de operação através de uma chave sem contato e seleção de botões. 4 modos de operação BA1 a BA4 e um modo deoperação especial BA5. Mostrador de autorização através de LEDs, interface deidentificação da chave para transmitir o número de identificação da chave do transponder. Botões com dígitos e pictogramas para máquinas operatrizes.
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus FCC IC TÜV |
Princípio do sensor | Transponder |
Codificação do transponder | 0x1111 (PILZ) |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Entradas
Número de entradas | 3 |
Nível de sinal na entrada em 0 | -3 a +5 V CC |
Corrente contínua na entrada | 24 V DC |
Sep.galv. desconexão galvânica | não |
Saídas de semicondutores
Sep.galv. das saídas semicond. | não |
Saída semic. à prova c. circ. | sim |
Dados ambientais
Tensão climática segundo... | DIN IEC 60068-2-3 |
Temperatura ambiente | -20 - 60 °C |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 95% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
EMV conforme norma... | EN 60947-5-1 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60664-1 |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | IP20 |
Tipo de proteção bornes |
Times
Botão de permanência BA1.. BA4 | 50 ms ... 5 s |
Serviço de botão de perm. BA1 | 5 s ... 10 s |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Comprimento máx. do cabo | 1000 |
Parte inf. material da caixa | ST + 10µ Zn |
Placa front. material da caixa | ABS |
Terminal de conexão |
Term. aparafusamento plugável
Terminal tipo mola plugável |
Especif. para 1 cabo flex.AWG | 28 a 16 AWG |
Dimensão altura | 55 mm |
Dimensão de profundidade | 43 mm |
Dimensão de profundidade | 98 mm |
Peso líquido | 140 g |
Peso bruto | 260 g |
Transponder
Alimentação de energia do TAG | passivo (sem bateria) |
Frequência operacional | 125 MHz |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | sim |
Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
7c I |
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1% |
N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
Entrada SCIP disponível | sim |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371243 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC001029 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
GTIN | 4046548077810 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Type of tariff number | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação

PIT m3.2p screw terminal set
402305
Conjunto de plugues PITmode para interruptor eletrônico do modo deoperação PIT m3.2p.
Composto de 1 x 5 polos e 1 x 13 polos fêmea de conector na
versão aparafusada. Saída do cabo reta.

PIT m3.2p screw terminal set angled
402303
Conjunto de plugues PITmode para interruptor eletrônico do modo deoperação PIT m3.2p.
Composto de 1 x 5 polos e 1 x 13 polos fêmea de conector na
versão aparafusada. Saída do cabo em ângulo de 90°.

PIT m3.2p terminal set spring load
402302
Conjunto de plugues PITmode para interruptor eletrônico do modo deoperação PIT m3.2p.
Composto de 1 x 5 polos e 1 x 12 polos fêmea de conector na
versão com força de mola. Saída do cabo reta.
Acessórios de comissionamento

PIT m3 key2 mode 3
402283
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo
de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico,
autorização para BA1/2/3.

PIT m3 key2hq mode 4
402294
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo
de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico com
estrutura metálica, cromado, autorização para BA1/2/3/4.

PIT m3 key2 mode 2
402282
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo
de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico,
autorização para BA1/2.

PIT m3 key2hq mode 3
402293
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo
de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico com
estrutura metálica, cromado, autorização para BA1/2/3.

PIT m3 key2 mode 1
402281
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo
de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico,
autorização para BA1.

PIT m3 key2hq mode 2
402292
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo
de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico com
estrutura metálica, cromado, autorização para BA1/2.

PIT m3 key2hq mode 1
402291
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo
de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico com
estrutura metálica, cromado, autorização para BA1.

PIT m3 key2 mode service
402285
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo
de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico,
autorização para BA1/2/3/4/Serviço.

PIT m3 key2 mode 4
402284
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo
de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico,
autorização para BA1/2/3/4.

PIT m3 key2hq mode service
402295
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo
de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico com
estrutura metálica, cromado, autorização para BA1/2/3/4/Serviço.