text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PIT m3.2p machine tools pictogram

Numero dell'articolo: 402231
PITmode Selettore elettronico per l’installazione del pannello dicontrollo e per la selezione sicura di 5 modalità operative tramite una chiave senzacontatto e selezione di pulsanti. 4 modalità operat...  Altri

Unità

Disponibile a magazzino per consegna

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

PITmode Selettore elettronico per l’installazione del pannello dicontrollo e per la selezione sicura di 5 modalità operative tramite una chiave senzacontatto e selezione di pulsanti. 4 modalità operative da MO1 a MO4 e unamodalità operativa speciale MO5. Visualizzazione autorizzazione tramite LED, interfaccia Key ID per trasmissione numero Key ID della chiave a transponder. Tasti con cifre e pittogrammi per macchine utensili.

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
Principio sensore Transponder  
Codifica transponder 0x1111 (PILZ)  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Numero di ingressi 3  
Liv. segn. su ingr. per 0 -3 - +5 V DC  
Tensione continua all’ingresso 24 V DC  
Config. elettrico ingresso No  
Config. galv. uscite SC No  
Uscita SC protezione CC Sì  
Stress climatico secondo... DIN IEC 60068-2-3  
Temperatura ambiente -20 - 60  °C
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 95 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa non consentito  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 60947-5-1  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Distanze in aria e superf.sec. EN 60664-1  
Categoria di sovratensione II  
Grado contaminazione 2  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo di protezione morsetti
Tempo az. pulsanti BA1 .. BA4 50 ms ... 5 s  
Tempo az.pulsante BA1 service 5 s ... 10 s  
Posizione di montaggio A scelta  
Lunghezza max. conduttore 1000  
Materiale custodia parte inf. ST + 10µ Zn  
Mater. custodia piastra front. ABS  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite estraibile  
Morsetto a molla estraibile  
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG 28 - 16 AWG  
Altezza 55  mm
Larghezza 98  mm
Profondità 43  mm
Peso netto 140  g
Peso lordo 260  g
Aliment. elettrica transponder Passivo (senza batteria)  
Frequenza operativa 125 kHz  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS Sì  
Eccezioni RoHS Sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7a  
7c I  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Ossido di piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1%  
CAS No. 7439-92-1  
1317-36-8  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371243  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001029  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548077810  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

PIT m3.2p screw terminal set
PIT m3.2p screw terminal set 402305
PITmode Set di connettori per selettore elettronico della modalitàoperativa PIT m3.2p. Composto da 1 x connettore femmina 5 poli e 1 x 13 poli in versione a vite. Uscita cavo diritta.
PIT m3.2p screw terminal set angled
PIT m3.2p screw terminal set angled 402303
PITmode Set di connettori per selettore elettronico della modalitàoperativa PIT m3.2p. Composto da 1 x connettore femmina 5 poli e 1 x 13 poli in versione a vite. Uscita cavo angolare a 90°.
PIT m3.2p terminal set spring load
PIT m3.2p terminal set spring load 402302
PITmode Set di connettori per selettore elettronico della modalitàoperativa PIT m3.2p. Composto da 1 x connettore femmina 5 poli e 1 x 12 poli in versione forza elastica. Uscita cavo diritta.

Accessori per la messa in servizio

PIT m3 key2 mode 3
PIT m3 key2 mode 3 402283
PITmode Chiave a transponder per selettore elettronico della modalità operativa PIT m3.xp, materiale: plasticaattuatore, autorizzazione per MO1/2/3.
PIT m3 key2hq mode 4
PIT m3 key2hq mode 4 402294
PITmode Chiave a transponder per selettore elettronico della modalità operativa PIT m3.xp, materiale: plasticaattuatore con telaio metallico, cromato, autorizzazione per MO1/2/3/4.
PIT m3 key2 mode 2
PIT m3 key2 mode 2 402282
PITmode Chiave a transponder per selettore elettronico della modalità operativa PIT m3.xp, materiale: plasticaattuatore, autorizzazione per MO1/2.
PIT m3 key2hq mode 3
PIT m3 key2hq mode 3 402293
PITmode Chiave a transponder per selettore elettronico della modalità operativa PIT m3.xp, materiale: plasticaattuatore con telaio metallico, cromato, autorizzazione per MO1/2/3.
PIT m3 key2 mode 1
PIT m3 key2 mode 1 402281
PITmode Chiave a transponder per selettore elettronico della modalità operativa PIT m3.xp, materiale: plasticaattuatore, autorizzazione per MO1.
PIT m3 key2hq mode 2
PIT m3 key2hq mode 2 402292
PITmode Chiave a transponder per selettore elettronico della modalità operativa PIT m3.xp, materiale: plasticaattuatore con telaio metallico, cromato, autorizzazione per MO1/2.
PIT m3 key2hq mode 1
PIT m3 key2hq mode 1 402291
PITmode Chiave a transponder per selettore elettronico della modalità operativa PIT m3.xp, materiale: plasticaattuatore con telaio metallico, cromato, autorizzazione per MO1.
PIT m3 key mode 4
PIT m3 key mode 4 402214
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
PIT m3 key mode 3
PIT m3 key mode 3 402213
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM3.
PIT m3 key mode 1
PIT m3 key mode 1 402211
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
PIT m3 key2 mode service
PIT m3 key2 mode service 402285
PITmode Chiave a transponder per selettore elettronico della modalità operativa PIT m3.xp, materiale: plasticaattuatore, autorizzazione per MO1/2/3/4/modalità Service.
PIT m3 key2 mode 4
PIT m3 key2 mode 4 402284
PITmode Chiave a transponder per selettore elettronico della modalità operativa PIT m3.xp, materiale: plasticaattuatore, autorizzazione per MO1/2/3/4.
PIT m3 key2hq mode service
PIT m3 key2hq mode service 402295
PITmode Chiave a transponder per selettore elettronico della modalità operativa PIT m3.xp, materiale: plasticaattuatore con telaio metallico, cromato, autorizzazione per MO1/2/3/4/modalitàService.
PIT m3 key service
PIT m3 key service 402215
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.