text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PIT m3.2p machine tools pictogram

产品物料号: 402231
用于安装控制站的 PITmode 电子选择开关,以及 通过非接触式钥匙和钥匙选择安全安装 5 种操作模式 的开关。4 种操作模式 OM1 至 OM4 和特殊模式 OM5。通过 LED 指示灯,用于传输应答器钥匙 ID 号的接口显示授权信息 。带有数字和象形图的机械工具 按钮。

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
Sensor principle Transponder  
应答器编码 0x1111(PILZ)  
 
供电电压 (V) 24  V
电源电压类型U1 DC  
输入的数量 3  
输入时的信号电平为 0 -3 - +5 VDC  
输入的直流电压 24 V DC  
输入和设备电子之间的电隔离 否  
半导体输出是否电隔离 否  
半导体输出短路保护 是  
设备可使用的气候适宜性标准 DIN IEC 60068-2-3  
以摄氏度一表示的环境温度 -20 - 60  °C
气候适宜性标准 EN 60068-2-78  
湿度额定值 95 % r.h.40 °C  
允许/不允许凝结 不允许  
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 2000 m  
EMC 达到标准 ... EN 60947-5-1  
振动测试所依据的标准 EN 60068-2-6  
应遵守的间隙与爬电距离标准 EN 60664-1  
过电压等级 二  
间隙与爬电距离污染程度规范 2  
保护类型,安装
保护类型,机壳 IP20  
端子保护类型
时间按钮 OM1 ...OM4 50 ms ...5 s  
时间按钮 OM1 服务 5 s ...10 s  
安装位置 任意  
最大的电缆长度 1000  
壳体材料下部 ST + 10µ Zn  
外壳材料前板 ABS  
连接端子 螺丝式端子,可插拔  
弹簧加载端子,可插拔  
柔性AWG导体的允许截面面积 28 - 16 AWG  
高度尺寸 55  mm
宽度尺寸 98  mm
深度尺寸 43  mm
净重 140  g
总重 260  g
应答器电源供应 无源(无电池)  
操作频率 125 kHz  
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是  
RoHS 例外 是  
RoHS (除) ,符合直接指令。 7a  
7C i  
符合REACh标准 至少含有一种SVHC物质  
REACh 所含物质 铅  
氧化铅  
污染物的百分比-比例 > 0,1%  
CAS号 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP 输入可用 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27371243  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000017  
ETIM 引用功能 EC001029  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548077810  
卷宗 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1  
 

必选的操作配件

PIT m3.2p screw terminal set
PIT m3.2p screw terminal set 402305
用于电子操作模式选择开关 PITmode 连接器套件 PITm3.2p。 由弹簧力型的 1 x 5 针和 1 x 13 针母头连接器条组成 。直头电缆插座。
PIT m3.2p screw terminal set angled
PIT m3.2p screw terminal set angled 402303
用于电子操作模式选择开关 PITmode 连接器套件 PITm3.2p。 由弹簧力型的 1 x 5 针和 1 x 13 针母头连接器条组成 。电缆插座 90° 角。
PIT m3.2p terminal set spring load
PIT m3.2p terminal set spring load 402302
用于电子操作模式选择开关PITmode连接器套件 PITm3.2p。 由弹簧力型的 1 x 5 针和 1 x 12 针母头连接器条组成 。直头电缆插座。

调试的配件

PIT m3 key2 mode 3
PIT m3 key2 mode 3 402283
用于电子操作模式选择开关 PIT M3.XP 的 PIT 模式应答器钥匙 ,材料:塑料执行器, OM1/2/3 许可。
PIT m3 key2hq mode 4
PIT m3 key2hq mode 4 402294
用于电子操作模式选择开关 PIT M3.XP 的 PIT 模式应答器钥匙 ,材料:塑料执行器,带 金属框架,镀铬,允许 OM1/2/3/4 使用。
PIT m3 key2 mode 2
PIT m3 key2 mode 2 402282
用于电子操作模式选择开关 PIT M3.XP 的 PIT 模式应答器钥匙 ,材料:塑料执行器, OM1/2 许可。
PIT m3 key2hq mode 3
PIT m3 key2hq mode 3 402293
用于电子操作模式选择开关 PIT M3.XP 的 PIT 模式应答器钥匙 ,材料:塑料执行器,带 金属框架,镀铬,允许 OM1/2/3 使用。
PIT m3 key2 mode 1
PIT m3 key2 mode 1 402281
用于电子操作模式选择器开关 PIT M3.XP 的 PIT 模式应答器钥匙 ,材料:塑料执行器, OM1 许可。
PIT m3 key2hq mode 2
PIT m3 key2hq mode 2 402292
用于电子操作模式选择开关 PIT M3.XP 的 PIT 模式应答器钥匙 ,材料:塑料执行器,带 金属框架,镀铬,允许 OM1/2 使用。
PIT m3 key2hq mode 1
PIT m3 key2hq mode 1 402291
用于电子操作模式选择开关 PIT M3.XP 的 PIT 模式应答器钥匙 ,材料:塑料执行器,带 金属框架,镀铬,允许 OM1 使用。
PIT m3 key mode 4
PIT m3 key mode 4 402214
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
PIT m3 key mode 3
PIT m3 key mode 3 402213
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM3.
PIT m3 key mode 1
PIT m3 key mode 1 402211
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
PIT m3 key2 mode service
PIT m3 key2 mode service 402285
用于电子操作模式选择开关 PIT M3.XP 的 PIT 模式应答器钥匙 ,材料:塑料执行器, 允许 OM1/2/3/4 维修操作。
PIT m3 key2 mode 4
PIT m3 key2 mode 4 402284
用于电子操作模式选择开关 PIT M3.XP 的 PIT 模式应答器钥匙 ,材料:塑料执行器, OM1/2/3/4 许可。
PIT m3 key2hq mode service
PIT m3 key2hq mode service 402295
用于电子操作模式选择开关 PIT M3.XP 的 PIT 模式应答器钥匙 ,材料:塑料执行器,带有 镀铬金属框架,允许 OM1/2/3/4 维修操作。
PIT m3 key service
PIT m3 key service 402215
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.