Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"402303","name":"PIT m3.2p screw terminal set angled","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT m3.2p screw terminal set angled
Номер артикула: 402303
Набор разъемов PITmode для электронного переключателя выбора режимаработы PITm3.2p.
В комплект входят шина гнездового разъема с 1 5-контактным и 113-контактным разъемами в
пружинном исполнении. Прямоу... Больше
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
Набор разъемов PITmode для электронного переключателя выбора режимаработы PITm3.2p. В комплект входят шина гнездового разъема с 1 5-контактным и 113-контактным разъемами в пружинном исполнении. Прямоугольный кабельный вывод.
Общие данные
Подтверждено | CE |
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура | 0 - 55 °C |
механические данные
Вес нетто | 13 g |
Вес брутто | 15 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | да |
Искл. RoHS в соотв. с директ. | 6C |
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
№ CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
EAN-код | 4046548077834 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27379213 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Объем | 0 |