Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"402231","name":"PIT m3.2p machine tools pictogram","price":"351.76","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}

Afbeelding vergelijkbaar
PIT m3.2p machine tools pictogram
Productnummer: 402231
PITmode elektronische keuzeschakelaar voor bedieningspaneelinbouw envoor
veilige selectie van 5 bedrijfsmodi middels een contactloze sleutel
en toetsselectie. 4 bedrijfsmodi BA1 tot BA4 en een special... Meer
Uw prijs
€351.76
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PITmode elektronische keuzeschakelaar voor bedieningspaneelinbouw envoor veilige selectie van 5 bedrijfsmodi middels een contactloze sleutel en toetsselectie. 4 bedrijfsmodi BA1 tot BA4 en een specialebedrijfsmodus BA5. Bevoegdhedenweergave middels LEDs, key-ID-interface voor overdracht van het key-ID-nummer van de transponder-sleutel. Toetsen met cijfers en pictogrammen voor gereedschapsmachines.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
Sensorprincipe | Transponder |
Transponder codering | 0x1111 (PILZ) |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Ingangen
Aantal ingangen | 3 |
Signaalniveau op ingang bij 0 | -3 - +5 V DC |
Gelijkspanning op ingang | 24 V DC |
Galvan. scheiding ingang | nee |
Halfgeleideruitgangen
Galvan. scheiding HG-uitgangen | nee |
HGU kortsluitvast | ja |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... | DIN IEC 60068-2-3 |
Omgevingstemperatuur | -20 - 60 °C |
Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
Vochtbelasting vermelding | 95% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
EMC volgens norm .... | EN 60947-5-1 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 60664-1 |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
Beschermingsgraad klemmen |
Times
Duur knoppen BM1 .. BM4 | 50 ms ... 5 s |
Duur knop BM1 service | 5 s ... 10 s |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | willekeurig |
Max. kabellengte | 1000 |
Behuizingsmat. onderste deel | ST + 10µ Zn |
Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS |
Aansluitklem |
Schroefklem steekbaar
Veerkrachtklem steekbaar |
Flex. 1 draad AWG info | 28 - 16 AWG |
Afmeting hoogte | 55 mm |
Afmeting breedte | 98 mm |
Afmeting diepte | 43 mm |
Nettogewicht | 140 g |
Brutogewicht | 260 g |
Transponder
Voeding transponder | passief (zonder accu) |
Bedrijfsfrequentie | 125 kHz |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | ja |
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
7c I |
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
Stoffen in REACh |
Lead
Loodoxide |
% van de verontreinigende stof | > 0,1% |
CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
SCIP-invoer beschikbaar | ja |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371243 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000017 |
ETIM reference feature | EC001029 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
GTIN | 4046548077810 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Type douanetariefnummer | TARIC |
Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Verplichte Accessoires

PIT m3.2p screw terminal set
402305
PITmode stekkerset voor elektronische bedrijfsmodusschakelaar PIT m3.2p.
Bestaande uit 1 x 5-pol. en 1 x 13-pol. aansluitstrip in
schroefuitvoering. Kabeluitgang recht.
€14.36

PIT m3.2p screw terminal set angled
402303
PITmode stekkerset voor elektronische bedrijfsmodusschakelaar PIT m3.2p.
Bestaande uit 1 x 5-pol. en 1 x 13-pol. aansluitstrip in
schroefuitvoering. Kabeluitgang 90° hoek.
€14.36

PIT m3.2p terminal set spring load
402302
PITmode stekkerset voor elektronische bedrijfsmodusschakelaar PIT m3.2p.
Bestaande uit 1 x 5-pol. en 1 x 12-pol. aansluitstrip in
veerkrachtuitvoering. Kabeluitgang recht.
€14.36
Accessoires voor inbedrijfname

PIT m3 key2 mode 3
402283
PITmode transponder-sleutel voor elektronische
bedrijfsmodus-keuzeschakelaar PIT m3.xp, materiaal: Kunststof bedienpen,
bevoegdheid voor BA1/2/3.
€23.09

PIT m3 key2hq mode 4
402294
PITmode transponder-sleutel voor elektronische
bedrijfsmodus-keuzeschakelaar PIT m3.xp, materiaal: Kunststof bedienpenmet
metaalframe, verchroomd, bevoegdheid voor BA1/2/3/4.
€39.77

PIT m3 key2 mode 2
402282
PITmode transponder-sleutel voor elektronische
bedrijfsmodus-keuzeschakelaar PIT m3.xp, materiaal: Kunststof bedienpen,
bevoegdheid voor BA1/2.
€23.09

PIT m3 key2hq mode 3
402293
PITmode transponder-sleutel voor elektronische
bedrijfsmodus-keuzeschakelaar PIT m3.xp, materiaal: Kunststof bedienpenmet
metaalframe, verchroomd, bevoegdheid voor BA1/2/3.
€39.77

PIT m3 key2 mode 1
402281
PITmode transponder-sleutel voor elektronische
bedrijfsmodus-keuzeschakelaar PIT m3.xp, materiaal: Kunststof bedienpen,
bevoegdheid voor BA1.
€23.09

PIT m3 key2hq mode 2
402292
PITmode transponder-sleutel voor elektronische
bedrijfsmodus-keuzeschakelaar PIT m3.xp, materiaal: Kunststof bedienpenmet
metaalframe, verchroomd, bevoegdheid voor BA1/2.
€39.77

PIT m3 key2hq mode 1
402291
PITmode transponder-sleutel voor elektronische
bedrijfsmodus-keuzeschakelaar PIT m3.xp, materiaal: Kunststof bedienpenmet
metaalframe, verchroomd, bevoegdheid voor BA1.
€39.77

PIT m3 key mode 4
402214
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
€27.10

PIT m3 key mode 3
402213
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM3.
€27.10

PIT m3 key mode 1
402211
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
€27.10

PIT m3 key2 mode service
402285
PITmode transponder-sleutel voor elektronische
bedrijfsmodus-keuzeschakelaar PIT m3.xp, materiaal: Kunststof bedienpen,
bevoegdheid voor BA1/2/3/4/servicebedrijf.
€23.09

PIT m3 key2 mode 4
402284
PITmode transponder-sleutel voor elektronische
bedrijfsmodus-keuzeschakelaar PIT m3.xp, materiaal: Kunststof bedienpen,
bevoegdheid voor BA1/2/3/4.
€23.09

PIT m3 key2hq mode service
402295
PITmode transponder-sleutel voor elektronische
bedrijfsmodus-keuzeschakelaar PIT m3.xp, materiaal: Kunststof bedienpenmet
metaalframe, verchroomd, bevoegdheid voor BA1/2/3/4/servicebedrijf.
€39.77

PIT m3 key service
402215
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch
PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.
€32.76