Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Защитный петлевой выключатель PSENhinge – Технические характеристики

Ограничитель хода на защитном петлевом выключателе можно подобрать индивидуально, а сам датчик подходит для контроля поворотных и навесных ворот и люков.

Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PSEN hs1.1p

Safe hinge switch, mounting position right, M12 4-pin connector male, 2xN/C, IP67.

Сравнить Загрузка

PSEN hs1.2p

Safe hinge switch, mounting position left, M12 4-pin connector male, 2xN/C, IP67.

Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru