Защитный петлевой выключатель PSENhinge

Комплексное решение для защитных ограждений

Защитный петлевой выключатель PSENhinge

Защитные петлевые выключатели PSENhinge предоставляют безопасное, комплексное решение для защитных ограждений, которое включает в себя петлю и защитный выключатель. Они пригодны для использования на вращающихся и подвесных воротах, а также на люках.

Как пользователи, вы получаете выгоду не только от высокого уровня эксплуатационной готовности, но и от защиты от манипуляций, так как выключатели PSENhinge устанавливаются внутри защитных ограждений. Защитные петлевые выключатели PSENhinge обеспечивают уровень защиты IP67, поэтому они идеально подходят для использования в зонах, где гигиена имеет решающее значение!

Необходимые кабели, разъемы и адаптеры-переходники вы найдете на следующей странице в разделе Аксессуары для подключения

Безопасное комплексное решение для достижения максимальной гибкости

  • Безопасное, комплексное решение для вращающихся / навесных защитных ограждений, включающее в себя петлевой выключатель и защитный датчик
  • Можно использовать совместно с системами управления Pilz для условий применения с высокими требованиями к обеспечению безопасности
  • Обеспечивает защиту от постороннего вмешательства и экономит место, так как напрямую встраивается в защитное устройство
  • Высочайший уровень гибкости и простоты использования при выполнении установки, подключения и регулировки
  • Малый объем работ по техническому обслуживанию, благодаря прочной конструкции и устойчивости к грязи
Безопасное комплексное решение для достижения максимальной гибкости

Характеристики петлевых выключателей

Характеристики петлевых выключателей
  • Петлевые выключатели для отслеживания положения съемных ограждений в соответствии с EN 60947-5-3
  • Допускается использовать в условиях применения вплоть до уровня безопасности PL e по EN ISO 13849-1, SIL CL 3 по EN/IEC 62061 при использовании двух выключателей
  • Точку переключения можно свободно задавать от 0° до 270°, ее также можно перенастраивать
  • Контакты: 2 НЗ
  • Класс защиты: IP67
  • Вариант исполнения в пластиковом корпусе

Применение PSENhinge

PSENhinge пригоден для использования на вращающихся и подвесных воротах, а также на люках. Высокий уровень защиты от постороннего вмешательства достигается за счет скрытого монтажа внутри защитного устройства. Защитные петлевые выключатели производства Pilz также можно использовать в условиях значительного загрязнения, так как PSENhinge соответствует классу защиты IP67.

Применение PSENhinge

Промышленное применение петлевого выключателя

наша линейка продукции: Защитные петлевые выключатели PSENhinge

PSENhinge – Защитный петлевой выключатель

Петлевые выключатели нашего производства предоставляют пользователю высокий уровень гибкости при выполнении монтажа, соединений и регулировки. Они также позволяют крепить системы с правой и левой стороны.
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 400-088-3566
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения