Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Стандартная световая завеса Тип 3, защита рук

Стандартные световые завесы PSENopt II Тип 3 можно использовать для защиты рук в соответствии с требованиями стандарта EN/IEC 61496-1.

Filter
Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PSEN opII3H-s-30-060

Safety light curtain, type 3, PL d, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 600 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN opII3H-s-30-090

Safety light curtain, type 3, PL d, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN opII3H-s-30-165

Safety light curtain, type 3, PL d, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1650 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN opII3H-s-30-045

Safety light curtain, type 3, PL d, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 450 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN opII3H-s-30-105

Safety light curtain, type 3, PL d, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1050 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN opII3H-s-30-120

Safety light curtain, type 3, PL d, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN opII3H-s-30-135

Safety light curtain, type 3, PL d, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1350 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN opII3H-s-30-150

Safety light curtain, type 3, PL d, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1500 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN opII3H-s-30-180

Safety light curtain, type 3, PL d, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1800 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN opII3H-s-30-015

Safety light curtain, type 3, PL d, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 150 mm, supply voltage 24 V. Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN opII3H-s-30-030

Safety light curtain, type 3, PL d, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN opII3H-s-30-075

Safety light curtain, type 3, PL d, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 750 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru