text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
12 productos encontrados
PSEN opII3H-s-30-030
632021
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 3, PL d, protección de manos(resolución 30 mm), altura de campo de protección 3 ...

Bajo pedido
PSEN opII3H-s-30-045
632022
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 3, PL d, protección de manos(resolución 30 mm), altura de campo de protección 4 ...

Bajo pedido
PSEN opII3H-s-30-090
632025
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 3, PL d, protección de manos(resolución 30 mm), altura de campo de protección 9 ...

Bajo pedido
PSEN opII3H-s-30-060
632023
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 3, PL d, protección de manos(resolución 30 mm), altura de campo de protección 6 ...

Bajo pedido
PSEN opII3H-s-30-015
632020
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 3, PL d, protección de manos(resolución 30 mm), altura de campo de protección 1 ...

Bajo pedido
PSEN opII3H-s-30-135
632028
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 3, PL d, protección de manos(resolución 30 mm), altura de campo de protección 1 ...

Bajo pedido
PSEN opII3H-s-30-120
632027
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 3, PL d, protección de manos(resolución 30 mm), altura de campo de protección 1 ...

Bajo pedido
PSEN opII3H-s-30-105
632026
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 3, PL d, protección de manos(resolución 30 mm), altura de campo de protección 1 ...

Bajo pedido
PSEN opII3H-s-30-180
632031
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 3, PL d, protección de manos(resolución 30 mm), altura de campo de protección 1 ...

Bajo pedido
PSEN opII3H-s-30-165
632030
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 3, PL d, protección de manos(resolución 30 mm), altura de campo de protección 1 ...

Bajo pedido
PSEN opII3H-s-30-150
632029
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 3, PL d, protección de manos(resolución 30 mm), altura de campo de protección 1 ...

Bajo pedido
PSEN opII3H-s-30-075
632024
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 3, PL d, protección de manos(resolución 30 mm), altura de campo de protección 7 ...

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto