Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Стандартные световые завесы Тип 4, защита тела — Технические характеристики

Стандартные световые завесы Тип 4 допускается использовать в условиях вплоть до уровня безопасности PL e по стандарту EN ISO 13849-1 и SIL CL 3 по стандарту EN/IEC 62061.

Filter
Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PSEN op4B-2-050/1

Safety light curtain, type 4, PL e, body protection Protected field height 500 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op4B-4-090/1

Safety light curtain, type 4, PL e, body protection Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin , receiver 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op4B-L-080/1

Set of light curtain, bracket and Muting arm L-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 800 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

Сравнить Загрузка

PSEN op4B-L-050/1

Set of light curtain, bracket and Muting arm L-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 500 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

Сравнить Загрузка

PSEN op4B-T-080/1

Set of light curtain, bracket and Muting arm T-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 800 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

Сравнить Загрузка

PSEN op4B-4-120/1

Safety light curtain, type 4, PL e, body protection Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op4B-3-080/1

Safety light curtain, type 4, PL e, body protection Protected field height 800 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op4B-T-050/1

Set of light curtain, bracket and Muting arm T-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 500 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru