Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Защитные световые завесы Тип 4, защита тела – Технические характеристики

Защитные световые завесы Тип 4 допускается использовать в условиях применения вплоть до уровня безопасности PL e по стандарту EN ISO 13849-1 и SIL CL 3 по стандарту EN/IEC 62061.

Filter
Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PSEN op4B-2-050/1

Safety light barrier, type 4, PL e, body protection Protected field height 500 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Сравнить Загрузка

PSEN op4B-4-090/1

Safety light barrier, type 4, PL e, body protection Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin , receiver 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Сравнить Загрузка

PSEN op4B-L-080/1

Set of light grid, bracket and Muting arm L-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 800 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

Сравнить Загрузка

PSEN op4B-L-050/1

Set of light grid, bracket and Muting arm L-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 500 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

Сравнить Загрузка

PSEN op4B-T-080/1

Set of light barrier, bracket and Muting arm T-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 800 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

Сравнить Загрузка

PSEN op4B-4-120/1

Safety light barrier, type 4, PL e, body protection Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Сравнить Загрузка

PSEN op4B-3-080/1

Safety light barrier, type 4, PL e, body protection Protected field height 800 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Сравнить Загрузка

PSEN op4B-T-050/1

Set of light barrier, bracket and Muting arm T-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 500 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru