Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Защитные световые завесы Тип 2, защита тела – Технические характеристики

Защитные световые завесы Тип 2 допускается использовать в условиях применения вплоть до уровня безопасности PL e по стандарту EN ISO 13849-1 и SIL CL 1 по стандарту EN/IEC 62061.

Filter
Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PSEN op2B-4-090/1

Safety light curtain, type 2, PL c, body protection Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op2B-2-050/1

Safety light curtain, type 2, PL c, body protection Protected field height 500 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op2B-3-080/1

Safety light curtain, type 2, PL c, body protection Protected field height 800 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSEN op2B-4-120/1

Safety light curtain, type 2, PL c, body protection Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru