Обеспечьте безопасность ваших средств защиты экономично и эффективно с помощью световых завес безопасности от Pilz. Широкий радиус действия — до 55 м — делает их идеальными, например, для разграничения внешних зон. Независимо от того, нужны ли вам одно- или многолучевые световые завесы, в сериях PSENopt и PSENopt II вы сможете выбрать световые завесы безопасности типов 2, 3 и 4.
Световая завеса безопасности для защиты тела
Широкий рабочий диапазон для больших точек доступа
Ваши преимущества со световой завесой безопасности от Pilz
- Широкий рабочий диапазон до 55 м
- Широкий спектр вариантов применения с многолучевыми и однолучевыми световыми завесами безопасности
- Соответствуют и сертифицированы в соответствии с EN IEC 61508 и EN IEC 61496-1/-2 (Тип 3)
- Для использования в приложениях до PL d / SIL CL 2
- Экономичное решение в сочетании с нашей технологией безопасного управления
Ваш выбор световых завес безопасности для защиты тела
Однолучевая световая завеса безопасности PSENopt
- Используется для защиты доступа к опасным точкам или опасным зонам
- Световые завесы безопасности соответствуют стандарту EN IEC 61496-1/2 до уровня PL e в сочетании с соответствующими устройствами оценки, например, PNOZmulti.
- Однолучевая световая завеса, подходящая для применения в условиях ограниченного пространства
- Подключение: разъем M12, 4-контактный
PSENopt — Многолучевая световая завеса безопасности
Многолучевые световые завесы безопасности серии PSENopt доступны в версиях Тип 2 и Тип 4 для защиты тела.
- Для использования в приложениях до PL c стандарта EN ISO 13849-1
- Интегрированные функции мьютинга, гашения и каскадирования
- Возможность расширения с помощью соответствующих принадлежностей в виде планок и датчиков для мьютинга.
- Размеры 35 x 41,2 мм
- Подключение: Приемник 1 x разъем, M12, 8-контактный / Передатчик 1 x разъем, M12, 4-контактный
- Быстрые и простые сборка, монтаж и ввод в эксплуатацию
PSENopt II — надежная световая завеса безопасности
Наша серия PSENopt II предлагает световые завесы безопасности типа 3 и типа 4 для защиты тела. Световые завесы безопасности Тип 3 специально разработаны для применения до уровня PL d. И они получили сертификат UL как первые в мире световые завесы безопасности типа 3!
- Высокая прочность, защита от ударов, столкновений и вибрации
- Для использования в приложениях до уровня PL d (тип 3) и PL e (тип 4) в соответствии с EN ISO 13849-1
- Подключение: Приемник и передатчик имеют по 1 x пигтейлу M12, 5-контактному
- Размеры 35 x 40 мм
- Благодаря кодированию можно установить несколько световых завес безопасности в непосредственной близости друг от друга
- Простое подключение и сборка
- Возможность расширения с помощью соответствующих принадлежностей в виде планок и датчиков длдя мьютинга.
Для обеих групп продуктов PSENopt и PSENopt II доступен широкий выбор принадлежностей — от отклоняющих зеркал и защитных приспособлений для стоек до планок для мьютинга. Соответствующие кабели, разъемы и адаптеры вы найдете в разделе «Технологии подключения». Взгляните!
Экономичная защита больших площадей
Световые завесы безопасности для защиты тела используются преимущественно в случаях, когда требуется защитить большую зону. Они обеспечивают дальность действия до 55 м. В сочетании с зеркалами также возможно защитить несколько сторон с помощью всего лишь одной световой завесы. В сочетании с правильным контроллером безопасности вы обеспечиваете оптимальную защиту ваших сотрудников и установки.
Безбарьерная защита доступа на роботизированных ячейках с помощью световой завесы PSENopt II
- Контролирует вход в опасную зону
- Робот выключается, как только человек проходит через световую завесу безопасности
- Робот перезапускается путем сброса настроек контроллера
Внешнее разграничение зоны с нескольких сторон с помощью световой завесы безопасности PSENopt и двух встроенных зеркальных колонн
- Мониторинг до трех сторон доступа с помощью всего одной световой завесы и двух зеркальных колонн
- Сокращение объема электромонтажных работ, занимаемого пространства и затрат
- Отклонение инфракрасных лучей с помощью зеркал расширяет защищенное поле
- Также идеально подходит для крупных производственных установок, таких как портальные фрезерные станки для металлообработки и деревообработки
Калькулятор безопасного расстояния от Pilz
Безопасное расстояние для вашей световой завесы безопасности — рассчитывается непосредственно в онлайн-инструменте!
Правильное безопасное расстояние также имеет решающее значение при применении средств индивидуальной защиты. Калькулятор безопасного расстояния от Pilz поможет вам произвести расчет, быстро и легко предоставив необходимое расстояние, а также подходящие изделия.
Глушение — Повышение производительности при транспортировке материалов внутрь и наружу
Регулярно ли в ходе вашего производственного процесса происходит перемещение материалов в процессе производства? Благодаря мьютингу это возможно — без каких-либо перерывов в процессе производства. Pilz предлагает различные варианты интеграции. С помощью световых завес безопасности серии PSENopt со встроенной функцией мьютинга или со световыми завесами безопасности PSENopt II, где функция мьютинга может быть интегрирована в компактный контроллер безопасности PNOZmulti 2. Приведенный ниже пример иллюстрирует применение L-мьютинга для безопасной выгрузки материала.
Защита конвейеров в распределительных центрах для посылок с помощью световой завесы безопасности PSENopt со встроенным мьютингом.
- Возможны X-, T- и L-мьютинг
- Предварительно собранные комплекты для T- и L-мьютинга
- Контроллер безопасности контролирует только выходы на световой завесе безопасности, а не функцию мьютинга
Защита конвейеров в распределительных центрах для посылок с использованием световой завесы безопасности PSENopt II с планками для мьютинга и компактными контроллерами безопасности PNOZmulti 2.
- PNOZmulti с блоком мьютинга позволяет осуществлять X-, T- и L-мьютинг
- Предварительно собранные комплекты для X-, T- и L-мьютинга
- Планки для мьютинга надежны и легко интегрируются
Мы также предлагаем широкий выбор световых завес для защиты кистей рук и пальцев:
Наш ассортимент изделий: одно- и многолучевые световые завесы безопасности
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- Мексика: +52 55 5572 1300
Европа
- Ирландия: +353 21 4804983
- Нидерланды: +31 347 320477
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Турция: +90 216 577 55 52
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Германия: +49 711 3409 444
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Италия: +39 0362 1826711
- Дания: +45 74436332
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Великобритания: +44 1536 460866
- Россия: +7 495 6654993
- Испания: +34 938497433
- Португалия: +351 229 407 594
Азиатско-тихоокеанский регион
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Таиланд: +66 210 54613
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Япония: +81 45 471 2281
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Китай: +86 400-088-3566
- Сингапур: +65 6829 2920