Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"570409","name":"PSEN ml s 2.1 switch","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN ml s 2.1 switch
Номер артикула: 570409
Защитный датчик, полностью кодированный, для устройства безопасности сзапиранием PSENmlock,
с запиранием, со сбросом по питанию, 12-контактным штекером M12, кабелем0,23 м,
с последовательным соединени... Больше
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
Защитный датчик, полностью кодированный, для устройства безопасности сзапиранием PSENmlock, с запиранием, со сбросом по питанию, 12-контактным штекером M12, кабелем0,23 м, с последовательным соединением
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus FCC IC TÜV |
Принцип датчика | Приемопередатчик |
Уровень шифров. по ISO 14119 | Высокий |
Классификация по EN 60947-5-3 | PDDB |
Кодирование приемопередатчика | полностью кодируемый |
Reset type | Power reset |
Пригодны для последовательного | да |
тип устройства | Датчик |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 1 |
Входы
Число входов | 4 |
Напряжение пост.тока на входах | 24 V DC |
Полупроводниковые выходы
Число выходов OSSD | 2 |
Number of sig. outputs | 1 |
Разв. потенц. П/П выхода | Нет |
Защита П/П выхода от КЗ | Да |
Категория исп. по EN 60947-1 | DC-13 |
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | 0 |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
ЭМС по стандарту... |
EN 55011: Класс А
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
Категория перенапряжения | III |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
Тип защиты, корпус |
|
Тип корпуса по UL | Тип 1 |
Times
Дл. имп. запр. блок./разблок. | 350 - 400 мс |
механические данные
Радиус изгиба при прокладке K1 | 5 x Ø |
Доступные разъединяющие уст-ва | Нет |
Исполнительный механизм типа 1 | PSEN ml 2.1 |
Тип соединения | M12, 12-контактный, штыревой |
Кабельные линии | LiYY 12 x 0,25 мм2 |
Материал изделия |
Zn
Алюминий Оцинкованная сталь Нержавеющая сталь Пластик |
Размер по высоте | 217.2 |
Размер по ширине | 40 |
Размер по глубине | 40 |
Вес нетто | 950 |
Вес брутто | 1300 |
ответчик
Рабочая частота | 122 кГц - 128 кГц |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548090413 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272603 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002593 |
Объем | 0 |
Дополнительные принадлежности
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 1 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 1,5 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 0,5 м
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 1 м
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock,
длина кабеля 4,0 м, комплект поставки = пушпульный кабель и
элемент оператора
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock,
длина кабеля 3,0 м, комплект поставки = пушпульный кабель и
элемент оператора
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock,
длина кабеля 3,5 м, комплект поставки = пушпульный кабель и
элемент оператора
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock,
длина кабеля 2,0 м, комплект поставки = пушпульный кабель и
элемент оператора
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock,
длина кабеля 2,5 м, комплект поставки = пушпульный кабель и
элемент оператора
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN ml / PSENcs Y junction M12
570489
Съемная клемма, Y-образный адаптер, IP67, штекерный разъем M12 (X2,
устройство оценки/предыдущая съемная клемма), 8 контактов, тип A нагнездовом разъеме
M12, (X3, датчик), 8 контактов, тип A и гнездовой разъем M12
(X1, датчик, следующая съемная клемма), 8 контактов, тип A, дляподключения
и включения PSENcode в последовательное подключение PSENmlock, при
использовании устройства SDD, соответствующего типу используемогодатчика PSENcode, используйте
другой Y-образный адаптер: 540315, 540316, 540337, 540338 (не
570489!).
PSEN ml Y junction M12
570486
Съемная клемма, Y-образный адаптер, IP67, штекерный разъем M12 (X1,устройство оценки),
8 контактов, тип A на гнездовом разъеме M12, (X2, датчик), 12 контактов,тип
A и гнездовой разъем M12 (X3, датчик/следующая съемная клемма), 8
контактов, тип A, для последовательного подключения защитного огражденияPSENslock.
PSEN ml end adapter
570487
Съемная клемма, оконечный адаптер, IP67, штекерный разъем M12 (X2,
устройство оценки/предыдущая съемная клемма), 8 контактов, тип A нагнездовом разъеме
M12 (X3, датчик), 12 контактов, тип A, для завершения последовательногосоединения
PSENmlock.
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Адаптер для выравнивания привода PSENmlock для малых ограждений: Радиус300-500 мм. Комплект поставки = 1 адаптер
PSEN ml actuator center ring
570485
Центрирующее кольцо для привода PSENmlock. Особенно хорошо подходит для
малых ограждений. Комплект поставки = 1 центрирующее кольцо
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN ml / PDP67 Y junction PR
570491
Кабель, Y-образный адаптер, IP67, гнездовой разъем M12 (X3, датчик),черный,
прямой, 8 контактов, тип A на штекерном разъеме M12 (X1, устройствооценки),
черный, прямой, 5 контактов, тип A, полиуретан, 0,2 м, 4 × 0,25 мм²,желтый, и штекерный разъем
M12 (X2, устройство оценки), черный, прямой, 5 контактов, тип
А, полиуретан, полиуретан, 0,2 м, 4 × 0,25 мм², черный, для подключения
PSENmlock, подходит только для защиты технологического процесса (беззащиты людей!).
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Набор винтов для установки привода PSENmlock на блоке рукоятки и
откатные ограждения, комплект поставки = 2 винта с внутреннимшестигранником M5x16, 1
предохранительный винт с прямым шлицем M5x16
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Набор винтов для установки привода PSENmlock на блоке рукоятки и
кронштейн для распашных ограждений, комплект поставки = 2 винта с
внутренним шестигранником M5x12, 1 предохранительный винт с прямымшлицем M5x12
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
Разветвитель для подключения PSEN ml b или PSEN ml s к PDP67 PN 6FDI
6FDIO 2FDOTP, 8-контактный гнездовой разъем M12 прямой типа A (1 шт.) –
5-контактный штекерный разъем M12 прямой типа А (2 шт.)
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock,
длина кабеля 1,0 м, комплект поставки = пушпульный кабель и
элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock,
длина кабеля 1,25 м, комплект поставки = пушпульный кабель и
элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock,
длина кабеля 0,5 м, комплект поставки = пушпульный кабель и
элемент оператора Эта версия должна по возможности устанавливаться
без малейших изгибов. При использовании разъединяющих устройств сномерами для заказа 570466 и
570467 изгибы пушпульного кабеля могут привести к снижению рабочихпоказателей и сокращению
срока службы.
PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock,
длина кабеля 0,75 м, комплект поставки = пушпульный кабель и
элемент оператора Эта версия должна по возможности устанавливаться
без малейших изгибов. При использовании разъединяющих устройств сномерами для заказа 570466 и
570467 изгибы пушпульного кабеля могут привести к снижению рабочихпоказателей и сокращению
срока службы.