Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"570468","name":"PSEN ml escape release cordset 1,0m","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OS"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN ml escape release cordset 1,0m
Номер артикула: 570468
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock,
длина кабеля 1,0 м, комплект поставки = пушпульный кабель и
элемент оператора
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
UKCA |
технические данные
механические данные
Срок службы (мех.), тип 3 | 6050 циклов |
Вес нетто | 370 g |
Вес брутто | 560 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548094848 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272606 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC001487 |
Объем | 0 |