Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"C1000059","name":"Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Фактическое изделие может отличаться
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
Номер артикула: C1000059
Разветвитель для подключения PSEN ml b или PSEN ml s к PDP67 PN 6FDI
6FDIO 2FDOTP, 8-контактный гнездовой разъем M12 прямой типа A (1 шт.) –
5-контактный штекерный разъем M12 прямой типа А (2 шт.)
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
UKCA |
технические данные
электрические данные
Номинальная сила тока | 2 A |
Станд. сопр. проводника K1 | |
Станд. сопр. проводника K1 |
Экологические данные
Окружающая температура | -25 - 80 °C |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Тип разъема 1 | 5-контактный штекерный разъем |
Форма разъема типа 1 | прямой |
Кодирование разъема M12 1 | С кодировкой A |
Тип разъема 2 | 5-контактный штекерный разъем |
Форма разъема типа 2 | прямой |
Кодирование разъема M12 2 | С кодировкой A |
Тип разъема 3 | 8-контактный гнездовой разъем |
Форма разъема типа 3 | прямой |
Кодирование разъема M12 3 | С кодировкой A |
Материал резьбового кольцевого | GD-Zn, Ni |
Материал резьбового кольцевого | GD-Zn, Ni |
Материал резьбового кольцевого | GD-Zn, Ni |
Разъем 3 материала корпуса | TPU, UL 94 HB |
Материал конт. поверхности 1 | Ni b/Au 0,2 (гальв.) |
Материал конт. поверхности 2 | Ni b/Au 0,2 (гальв.) |
Материал конт. поверхности 3 | Ni b/Au 0,2 (гальв.) |
Материал уплотнения | FPM |
Материал штекеров | CuZn |
Материал гнезд | CuZn |
Материал кабеля K1 | Cu |
Материал кабеля K2 | Cu |
Изол. мат-л, кабель K1 | ПП (9 л.) |
Изол. мат-л, кабель K2 | ПП (9 л.) |
Тип кабеля K1 | 4Li9Y11Y |
Тип кабеля K2 | |
Длина кабеля | 0.2 m |
Цветная кабельная изоляция 1 | Сигнальный желтый, RAL1003 |
Цветная кабельная изоляция 2 | Сигнальный желтый, RAL1003 |
Цвет корпуса | Черный |
Материал изоляции кабеля 1 | PUR |
Материал изоляции кабеля 2 | ПУ |
Протяженность кабеля 1 | да |
Протяженность кабеля 2 | Да |
Радиус изгиба при прокладке K1 | 7,5 x Ø |
Радиус изгиба при прокладке K2 | |
Max. outside diameter cable K1 | 4.85 mm |
Сечение токопроводящей жилы | 0.25 mm² |
Сечение кабеля K1 по AWG | 24 |
Сечение кабеля K2 по AWG | 24 |
Скручивание K1 | 5 жил |
Скручивание K2 | 5 жил |
Экранирование K1 | нет |
Экранирование K2 | Нет |
Количество жил | 5 |
Сертификаты кабеля K1 | UL AWM-Style 20549 |
Сертификаты кабеля K2 | UL AWM-Style 20549 |
Сертификаты разъема 1 | UL 94 HB |
Сертификаты разъема 2 | UL 94 HB |
Сертификаты разъема 3 | UL 94 HB |
Не содержит галогенов | да |
Маслонепроницаемость | устойчивый |
Огнестойкость | UL FT2 |
Момент затяжки блок. винт | 0,6 Н⋅м |
Вес нетто | 45 g |
Вес брутто | 49 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-код | 4046548105483 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27060313 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002925 |
Объем | 0.189 |