Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"570498","name":"PSEN screw set bracket swinging door","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OS"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN screw set bracket swinging door
Номер артикула: 570498
Набор винтов для установки привода PSENmlock на блоке рукоятки и
кронштейн для распашных ограждений, комплект поставки = 2 винта с
внутренним шестигранником M5x12, 1 предохранительный винт с прямымшли... Больше
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
Набор винтов для установки привода PSENmlock на блоке рукоятки и кронштейн для распашных ограждений, комплект поставки = 2 винта с внутренним шестигранником M5x12, 1 предохранительный винт с прямымшлицем M5x12
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548088618 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27273701 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002024 |
Объем | 0 |