Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"570409","name":"PSEN ml s 2.1 switch","price":"343.47","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN ml s 2.1 switch
Productnummer: 570409
Veiligheidsschakelaar, volledig gecodeerd, voor veiligheidsvergrendelingPSENmlock,
met vergrendeling, met power reset, 12-pol. M12-connector (male), kabelvan 0,23 m,
serieschakeling
Uw prijs
€343.47
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
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
Sensorprincipe | Transponder |
Codeerniveau volgens ISO 14119 | hoog |
Classificatie vlg EN 60947-5-3 | PDDB |
Transponder codering | volledig gecodeerd |
Soort reset | Power reset |
Serieschakeling geschikt | ja |
Apparaatvariant | Sensor |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Opgenomen vermogen DC | 1 |
Ingangen
Aantal ingangen | 4 |
Gelijkspanning op ingang | 24 V DC |
Halfgeleideruitgangen
Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
Aantal melduitgangen | 1 |
Potentiaalscheid. HG-uitgangen | nee |
HGU kortsluitvast | ja |
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 | DC-13 |
Milieugegevens
Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur | 0 - 60 °C |
Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
EMC volgens norm .... |
EN 55011: klasse A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
Beschermingsgraad behuizing |
IP65
IP69 IP67 |
UL beschermingsgraad (type) | type 1 |
Times
Pulsduur Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Mechanische gegevens
Buigradius (bij aanleggen) K1 | 5 x Ø |
Noodontgrendeling aanwezig | nee |
Actuator type 1 | PSEN ml 2.1 |
Aansluitingstype | M12, 12-polig male |
Leidingen kabel | LiYY 12 x 0,25 mm2 |
Productmateriaal |
Zn
Aluminium Staal verzinkt roestvrij staal Kunststof |
Afmeting hoogte | 217.2 mm |
Afmeting breedte | 40 mm |
Afmeting diepte | 40 mm |
Nettogewicht | 950 g |
Brutogewicht | 1300 g |
Transponder
Bedrijfsfrequentie | 122 kHz - 128 kHz |
Milieu
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272603 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC002593 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548090413 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Type douanetariefnummer | TARIC |
Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 1 m
€37.79

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 1,5 m
€38.66

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€61.17

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€85.19

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€36.44

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€107.09

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€40.13

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 0,5 m
€36.44

PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€119.52

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 1 m
€31.50

PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 4,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€119.39

PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€70.28

PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€87.51

PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 3,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€113.41

PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€37.05

PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 3,5 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€116.99

PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€48.13

PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 2,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€106.52

PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€29.67

PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 2,5 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€106.95

PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€32.12

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€45.06

PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€61.92

PSEN ml / PSENcs Y junction M12
570489
Connector, Y-adapter, IP67, M12 connector (X2,
verwerkingseenheid/vorige connector), 8-polig, A-gecodeerd op M12
connector (X3, sensor), 8-polig, A-gecodeerd en M12 connector
(X1, sensor/volgende connector), 8-polig, A-gecodeerd, voor aansluiting
voor integratie van de PSENcode in de serieschakeling van PSENmlock, bij
gebruik van SDD overeenkomstig het gebruikte PSENcode-type een
andere Y-adapter verwenden: 540315, 540316, 540337, 540338 (niet
570489!).
€20.44

PSEN ml Y junction M12
570486
Connector, Y-adapter, IP67, M12 connector (X1, verwerkingseenheid),
8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X3, sensor), 12-polig, A-
gecodeerd en M12 connector (X2, sensor/volgende connector), 8-
polig, A-gecodeerd, voor aansluiting voor serieschakeling van PSENmlock.
€20.44

PSEN ml end adapter
570487
Connector, afsluiting-adapter, IP67, M12 connector (X2,
verwerkingseenheid/vorige connector), 8-polig, A-gecodeerd op M12
connector (X3, sensor), 12-polig, A-gecodeerd, voor afsluiting van de
serieschakeling van PSENmlock.
€20.44

PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adapter voor het uitlijnen van de PSENmlock bedienpen voor kleinedeuren: radius 300-500 mm. Inhoud van de verpakking = 1 adapter
€60.32

PSEN ml actuator center ring
570485
Centreerring voor PSENmlock bedienpen. Hij is vooral geschikt voor
kleine deuren. Inhoud van de verpakking = 1 centreerring
€23.78

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€56.13

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€77.06

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€40.86

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€48.37

PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€85.80

PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.02

PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€42.21

PSEN screw set bracket sliding door
570499
Boutenset voor de montage van de PSENmlock bedienpen op deurgreepeenheiden
schuifdeuren, inhoud van de verpakking = 2 inbusbouten M5x16, 1
veiligheidsschroef met eenwegsleuf M5x16
€1.90

PSEN screw set bracket swinging door
570498
Boutenset voor de montage van de PSENmlock bedienpen op deurgreepeenheiden
hoekstuk voor klapdeuren, inhoud van de verpakking = 2 inbus
bouten M5x12, 1 veiligheidsschroef met eenwegsleuf M5x12
€2.18

PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 1,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€105.03

PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 1,25 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€105.03

PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 0,5 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement. Let bij deze variant op een zo recht
mogelijke inbouw. Bij de noodontgrendelingen met bestelnr. 570466 en
570467 kan het buigen van de trek-drukkabel de functionaliteitverminderen en de
levensduur verkorten.
€105.03

PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 0,75 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement. Let bij deze variant op een zo recht
mogelijke inbouw. Bij de noodontgrendelingen met bestelnr. 570466 en
570467 kan het buigen van de trek-drukkabel de functionaliteitverminderen en de
levensduur verkorten.
€105.03

PSEN ml escape release extension
570462
Verlengstukken voor de noodontgrendeling, 25 mm verlengingselementen,
roestvrij staal
€8.25
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
570463
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 1,5 m, hyg. design 1, inhoud van de verpakking =trek-drukkabel met
bedienelement en montagetoebehoren
€183.89