{"id":"570489","name":"PSEN ml / PSENcs Y junction M12","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN ml / PSENcs Y junction M12
Номер артикула: 570489
Съемная клемма, Y-образный адаптер, IP67, штекерный разъем M12 (X2,
устройство оценки/предыдущая съемная клемма), 8 контактов, тип A нагнездовом разъеме
M12, (X3, датчик), 8 контактов, тип A и гнездов...
Больше
по запросу
Скоро поступит
Доступно со склада
по запросу
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Съемная клемма, Y-образный адаптер, IP67, штекерный разъем M12 (X2,
устройство оценки/предыдущая съемная клемма), 8 контактов, тип A нагнездовом разъеме
M12, (X3, датчик), 8 контактов, тип A и гнездовой разъем M12
(X1, датчик, следующая съемная клемма), 8 контактов, тип A, дляподключения
и включения PSENcode в последовательное подключение PSENmlock, при
использовании устройства SDD, соответствующего типу используемогодатчика PSENcode, используйте
другой Y-образный адаптер: 540315, 540316, 540337, 540338 (не
570489!).
технические данные
электрические данные
Номинальная сила тока |
2
A |
Экологические данные
Окружающая температура |
-20 - 80
°C |
Степ. загряз., зазор и утечка |
3
|
Тип защиты, корпус |
|
механические данные
Тип разъема 1 |
8-контактный гнездовой разъем
|
Кодирование разъема M12 1 |
С кодировкой A
|
Тип разъема 2 |
8-контактный штекерный разъем
|
Кодирование разъема M12 2 |
С кодировкой A
|
Тип разъема 3 |
8-контактный гнездовой разъем
|
Кодирование разъема M12 3 |
С кодировкой A
|
Материал резьбового кольцевого |
Zn, никелированный
|
Материал резьбового кольцевого |
Zn, никелированный
|
Материал резьбового кольцевого |
Zn, никелированный
|
Разъем 3 материала корпуса |
TPU
|
Материал конт. поверхности 1 |
Au
|
Материал конт. поверхности 2 |
Au
|
Материал конт. поверхности 3 |
Au
|
Материал уплотнения |
FKM
|
Материал штекеров |
CuZn, позолоченный
|
Материал гнезд |
CuZn, позолоченный
|
Цвет корпуса |
Черный
|
Материал корпуса |
TPU
|
Вес нетто |
28
g |
Вес брутто |
29
g |
Коммерческие данные
Harmonized System Code |
85444290
|
UNSPSC 25 |
39122205
|
EAN-код |
4046548088281
|
Версия ECLASS |
ECLASS-13
|
Эталонная функция ECLASS |
27272692
|
Версия ETIM |
ETIM-9.0
|
Эталонная группа ETIM |
EG000026
|
Эталонная функция ETIM |
EC002594
|
Объем |
0
|