Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"570486","name":"PSEN ml Y junction M12","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN ml Y junction M12
Номер артикула: 570486
Съемная клемма, Y-образный адаптер, IP67, штекерный разъем M12 (X1,устройство оценки),
8 контактов, тип A на гнездовом разъеме M12, (X2, датчик), 12 контактов,тип
A и гнездовой разъем M12 (X3, датчик/... Больше
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
Съемная клемма, Y-образный адаптер, IP67, штекерный разъем M12 (X1,устройство оценки), 8 контактов, тип A на гнездовом разъеме M12, (X2, датчик), 12 контактов,тип A и гнездовой разъем M12 (X3, датчик/следующая съемная клемма), 8 контактов, тип A, для последовательного подключения защитного огражденияPSENslock.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA |
технические данные
электрические данные
Номинальная сила тока | 2 A |
Экологические данные
Окружающая температура | -20 - 80 °C |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Тип разъема 1 | 8-контактный штекерный разъем |
Кодирование разъема M12 1 | С кодировкой A |
Тип разъема 2 | 8-контактный гнездовой разъем |
Кодирование разъема M12 2 | С кодировкой A |
Тип разъема 3 | 12-контактный гнездовой разъем |
Кодирование разъема M12 3 | С кодировкой A |
Материал резьбового кольцевого | Zn, никелированный |
Материал резьбового кольцевого | Zn, никелированный |
Материал резьбового кольцевого | Zn, никелированный |
Разъем 3 материала корпуса | TPU |
Материал конт. поверхности 1 | Au |
Материал конт. поверхности 2 | Au |
Материал конт. поверхности 3 | Au |
Материал уплотнения | FKM |
Материал штекеров | CuZn, позолоченный |
Материал гнезд | CuZn, позолоченный |
Цвет корпуса | Черный |
Материал корпуса | TPU |
Вес нетто | 28 g |
Вес брутто | 29 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548088298 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272692 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002594 |
Объем | 0 |