Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ e8.1p C 24VDC 2so
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
по запросу
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 2 безопасных выхода, 2 полупроводниковых вспомогательных выхода, напряжение питания: 24 В пост.тока, ширина: 22,5 мм, запуск автоматически / под контролем, съемные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений, устройство оценки дляиспользования в комплексе с активным двухканальным датчиком PLID, возможно толькологическое подключение OR.
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus TÜV EAC (евраз.) |
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Макс. размыкатель устройства | 6 A медленный / 10 A быстрый |
Категория исп. по EN 60947-1 | DC-12 |
Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
Окружающая температура | -10 - 55 °C |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
ЭМС по стандарту... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
Категория перенапряжения | III |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | IP40 |
Тип защиты клемм |
Монтажное положение | любое |
Нижняя часть материала корпуса | |
Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
Материал верхней части кожуха | |
Соединительная клемма | Пружинная клемма |
Размер по высоте | 101 mm |
Размер по ширине | 22.5 mm |
Размер по глубине | 121 mm |
Вес нетто | 125 g |
Вес брутто | 145 g |
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | да |
Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
7c I |
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
№ CAS | 7439-92-1 |
Доступен вход в SCIP | да |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371819 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000019 |
Эталонная функция ETIM | EC001449 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548067026 |
Объем | 0.300 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности