text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ e8.1p C 24VDC 2so

Kód materiálu: 784198
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 bezpečnostní výstupy + 2 pomocné výstupy polovodičové, UB = 24 VDC, šířka: 22,5 mm, automat...  Více

Článek o postupném vyřazování


Jednotka

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 bezpečnostní výstupy + 2 pomocné výstupy polovodičové, UB = 24 VDC, šířka: 22,5 mm, automatický/monitorovaný start, zasouvatelné šroubovací svorky, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří, vyhodnocovacípřístroj pro použití v kombinaci s dynamickým monitorem 2-vodičového vedení PLID, možné pouzelogické propojení OR.

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Zabezp.přístroje max. 6 A pomalá / 10 A rychlá  
Užit.kat. podle EN 60947-1 DC-12  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-78  
Okolní teplota -10 - 55  °C
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
EMC podle normy .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60947-1  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP40  
Terminal protection type
Montážní poloha libovolný  
Materiál pouzdra spodní část
Materiál pouzdra čelní deska ABS UL 94 V0  
Materiál krytu horní díl
Připojovací svorka Pružinová svorka  
Rozměr výška 101  mm
Rozměr šířka 22.5  mm
Rozměr hloubka 121  mm
Čistá váha 125  g
Celková hmotnost 145  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
7c I  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
Referenční funkce ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067026  
Svazek 0.300  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
Příslušenství pro PNOZelog, PNOZmulti a PSS, řadová svorka s filtrem prozátěžovou oblast 3 - 10 kOhm. POZOR: Výroba produktu je ukončena. Následný produkt: 772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
PLID d1
PLID d1 774260
PNOZ, příslušenství, bezpečná kontrola 2drátového vedení z hlediska zkratu, příčného zkratu a přetržení, generátor testovacího pulzu pro vyhodnocovací přístroj PNOZ e8.1p, ruční test u spojovacího kontaktu1n/o, trvalý test u rozpojovacího kontaktu 1n/c, maximální délka vedení 3000m, provedení se šroubovací svorkou.
PLID d1 C
PLID d1 C 784260
PNOZ, příslušenství, bezpečná kontrola 2drátového vedení z hlediska zkratu, příčného zkratu a přetržení, generátor testovacího pulzu pro vyhodnocovací přístroj PNOZ e8.1p, ruční test u spojovacího kontaktu1n/o, trvalý test u rozpojovacího kontaktu 1n/c, maximální délka vedení 3000m, provedení s pružinovou svorkou.
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
Příslušenství pro PNOZ, PNOZmulti a PSS, řadová svorka s filtrem prozátěžovou oblast 10 - 30 kOhm. POZOR: Výroba produktu je ukončena. Následný produkt: 772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.