닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"784198","name":"PNOZ e8.1p C 24VDC 2so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FT"]}

실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ e8.1p C 24VDC 2so
제품 번호: 784198
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선
(접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2x 안전 출력, 2x
보조 출력(SC 유형), UB = 24V DC, 폭: 22.5mm,
자동/모니터링형 리셋, 스크류 타입 플러그인 단자,
E-STOP 모니터링, 안전 게이트, 동적 2x 배선
평가 PLID와 함께 사용하기 위한 진단 장치, 논리적 O... 추가 정보
단계적 폐지 조항
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2x 안전 출력, 2x 보조 출력(SC 유형), UB = 24V DC, 폭: 22.5mm, 자동/모니터링형 리셋, 스크류 타입 플러그인 단자, E-STOP 모니터링, 안전 게이트, 동적 2x 배선 평가 PLID와 함께 사용하기 위한 진단 장치, 논리적 OR 연결만 가능.
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA cULus 등재 TÜV EAC (유라시아) |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | DC |
최대 장치 회로 차단기 | 6 A 슬로우 / 10 A 퀵 |
반도체 출력
EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 | DC-12 |
환경 데이터
기후 적합성 | EN 60068-2-78 |
대기 온도 | -10 - 55 °C |
습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
EMC 수행 표준... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
공간 거리 및 연면 거리 | EN 60947-1 |
과전압 범위 | III |
공간 및 연면 오염도 | 2 |
보호 종류, 부착 | |
보호 종류, 호스팅 | IP40 |
단자 보호 유형 |
기계 데이터
장착 위치 | 모두 |
하단 섹션 하우징 소재 | |
전면 플레이트 하우징 소재 | ABS UL 94 V0 |
하우징 소재 상부 파트 | |
커넥션 터미널 | 스프링 타입 터미널 |
높이 직경 | 101 mm |
폭 치수 | 22.5 mm |
깊이 치수 | 121 mm |
순중량 | 125 g |
총중량 | 145 g |
환경
RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 준수 | 예 |
RoHS 예외 | 예 |
지침에 따른 RoHS 예외 |
7a
7c I |
REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
REACh에 포함된 물질 | 선두 |
오염물질 비율 % | > 0,1 |
CAS 번호 | 7439-92-1 |
SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27371819 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000019 |
ETIM 참조 기능 | EC001449 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548067026 |
용량 | 0.300 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
관세 번호 유형 | TARIC |
세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리

Terminal block filter 1
774195
PNOZelog, PNOZmulti, PSS용 액세서리, 3-10 kOhm
부하 범위용 필터가 있는 단자 블록. 참고: 제품이 단종된 상태입니다. 후속제품:
772290 단자 블록 필터 3 ~ 10 kOhm.

PLID d1
774260
PNOZ, 액세서리, 단락용 2-와이어 라인에 대한 안전 검사,
접점 단락 및 개방 회로, 진단 장치 PNOZ e8.1p에 대한
테스트 펄스 신호 입력, 1N/O 접점에서 수동 테스트,
1N/C에서 연속 테스트, 최대 케이블 길이 3000m,
스크류 단자 포함 버전.

PLID d1 C
784260
PNOZ, 액세서리, 단락용 2-와이어 라인에 대한 안전 검사,
접점 단락 및 개방 회로, 진단 장치 PNOZ e8.1p에 대한
테스트 펄스 신호 입력, 1N/O 접점에서 수동 테스트,
1N/C에서 연속 테스트, 최대 케이블 길이 3000m,
스프링식 단자 포함 버전.

Terminal block filter 2
774196
PNOZ, PNOZmulti 및 PSS용 액세서리, 10 ~ 30 kOhm
부하 범위용 필터가 있는 단자 블록. 참고: 제품이 단종된 상태입니다. 후속제품:
772291 단자 블록 필터 10 ~ 30 kOhm.