Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ e8.1p C 24VDC 2so
Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información
Bajo pedido
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salidas: 2 salidas de seguridad + 2 salidas auxiliares por semiconductor, UB = 24 V DC, ancho: 22,5 mm, rearme automático/supervisado, bornes enchufables de tornillo, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras, dispositivo deevaluación para usar en combinación con evaluación dinámica de 2 hilos PLID, admite solooperación lógica O.
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Prot. dispositivo máxima | 6 A ac. lenta/10 A ac. rápida |
Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
Categoría de sobretensión | III |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | IP40 |
Tipo de protección de bornes |
Posición de montaje | cualquiera |
Material carcasa parte inf. | |
Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
Material carcasa superior | |
Borne de conexión | Borne de muelle |
Dimensión de altura | 101 mm |
Dimensión Ancho | 22.5 mm |
Dimensión Profundidad | 121 mm |
Peso neto | 125 g |
Peso bruto | 145 g |
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva |
7a
7c I |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
% del contaminante | > 0,1 |
Número CAS | 7439-92-1 |
Entrada SCIP disponible | sí |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548067026 |
Volumen | 0.300 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales