text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ e8.1p C 24VDC 2so

Numero dell'articolo: 784198
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza riconoscimento del cortocircuito, uscite: 2 uscite disicurezza + 2 uscite ausiliarie a semiconduttore, UB = 24 V DC, dimen...  Altri

Articolo in corso di dismissione


Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza riconoscimento del cortocircuito, uscite: 2 uscite disicurezza + 2 uscite ausiliarie a semiconduttore, UB = 24 V DC, dimensioni: 22,5 mm, start automatico/controllato, morsetti a vite innestabili, controllo dell’arresto di emergenza, dei riapri mobili, dispositivo dicontrollo per l’utilizzo combinato con controllo dinamizzato PLID a duefili, possibile solo collegamento OR logico.

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Interr. magnetot. disp. max. 6 A lento / 10 A rapido  
Cat. impiego sec. EN 60947-1 DC-12  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa non consentito  
EMC sec. norma .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Distanze in aria e superf.sec. EN 60947-1  
Categoria di sovratensione III  
Grado contaminazione 2  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP40  
Tipo di protezione morsetti
Posizione di montaggio A scelta  
Materiale custodia parte inf.
Mater. custodia piastra front. ABS UL 94 V0  
Mater. custodia Parte super.
Morsetto di collegamento Morsetto a molla  
Altezza 101  mm
Larghezza 22.5  mm
Profondità 121  mm
Peso netto 125  g
Peso lordo 145  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS Sì  
Eccezioni RoHS Sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7a  
7c I  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067026  
Volume 0.300  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori opzionali

Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
Accessori per PNOZelog, PNOZmulti e PSS, morsetto componibile con filtro3 - 10 kOhm intervallo di carico. ATTENZIONE: il prodotto è fuoriproduzione. Prodotto sostitutivo: 772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
PLID d1
PLID d1 774260
PNOZ, accessorio, dispositivo per il controllo sicuro dei cavi di uncavo a 2 fili per cortocircuito, collegamento incrociato e rottura del cavo, segnalatoretrigger di test per dispositivo di controllo PNOZ e8.1p, test manuale in caso di contatto dichiusura 1n/o, test permanente in caso di contatto aperto 1n/c, lunghezza max. cavo3000 m, versione con morsetto a vite.
PLID d1 C
PLID d1 C 784260
PNOZ, accessorio, dispositivo per il controllo sicuro dei cavi di uncavo a 2 fili per cortocircuito, collegamento incrociato e rottura del cavo, segnalatoretrigger di test per dispositivo di controllo PNOZ e8.1p, test manuale in caso di contatto dichiusura 1n/o, test permanente in caso di contatto aperto 1n/c, lunghezza max. cavo3000 m, versione con morsetto a molla.
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
Accessori per PNOZ, PNOZmulti e PSS, morsetto componibile con filtro 10- 30 kOhm intervallo di carico. ATTENZIONE: il prodotto è fuoriproduzione. Prodotto sostitutivo: 772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.