text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PNOZ e8.1p C 24VDC 2so

Número do produto: 784198
Relé de segurança (autônomo), entradas: Circuito de 1 ou 2 canais com/sem detecção de circuitos cruzados, saídas: 2 saídas de segurança +2 saídas auxiliares na tecnologia de semicondutor, UB = 24 VCC,...  Mais

Artigo descontinuado


Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Relé de segurança (autônomo), entradas: Circuito de 1 ou 2 canais com/sem detecção de circuitos cruzados, saídas: 2 saídas de segurança +2 saídas auxiliares na tecnologia de semicondutor, UB = 24 VCC, largura:22,5 mm, partida automática/monitorada, terminais conectáveis na tecnologiaaparafusada, monitoramento da parada de emergência, portas de proteção, aparelho deavaliação para utilização em combinação com avaliação de 2 arames dinamizados PLID, somente ligaçãológica OU possível.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
TÜV  
EAC  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Proteção máx. do dispositivo 6 A lento / 10 A rápido  
Categ. de uso seg. EN 60947-1 DC-12  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
EMV conforme norma... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 60947-1  
Categoria de sobretensão III  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP40  
Tipo de proteção bornes
Posição de montagem indiferente  
Parte inf. material da caixa
Placa front. material da caixa ABS UL 94 V0  
Material caixa peça superior
Terminal de conexão Terminal tipo mola  
Dimensão altura 101  mm
Dimensão de profundidade 121  mm
Dimensão de profundidade 22.5  mm
Peso líquido 125  g
Peso bruto 145  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 7a  
7c I  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27371819  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000019  
Função de referência ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067026  
Volume 0.300  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
Acessório para PNOZelog, PNOZmulti e PSS, bloco terminal com filtro parafaixa de carga de 3 - 10 kOhm. ATENÇÃO: Produto descontinuado. Produto sucessor: 772290 Terminal Block Filter 3 a 10 kOhm.
PLID d1
PLID d1 774260
PNOZ, acessórios, monitoramento seguro da linha de cabo de 2 arames para curto-circuito, circuito cruzado e aberto, gerador de pulsos de testepara a unidade de avaliação PNOZ e8.1p, teste manual com contato normalmenteaberto 1n/o, teste contínuo com contato normalmente fechado 1n/c, comprimento máximodo cabo 3000 m, versão com terminal aparafusado.
PLID d1 C
PLID d1 C 784260
PNOZ, acessórios, monitoramento seguro da linha de cabo de 2 arames para curto-circuito, circuito cruzado e aberto, gerador de pulsos de testepara a unidade de avaliação PNOZ e8.1p, teste manual com contato normalmenteaberto 1n/o, teste contínuo com contato normalmente fechado 1n/c, comprimento máximodo cabo 3000 m, versão com terminal com força de mola.
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
Acessório para PNOZ, PNOZmulti e PSS, bloco terminal com filtro parafaixa de carga de 10 a 30 kOhm. ATENÇÃO: Produto descontinuado. Produto sucessor: 772291 Terminal Block Filter 10 a 30 kOhm.