{"id":"761120","name":"PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
Фактическое изделие может отличаться
PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U
Номер артикула: 761120
Устройство контроля изоляции, корпус Sigma, для контроля
изоляции в гальванически изолированных сетях, предельные значения можноустановить на
дисплее и сохранить на микропроцессорной карте, релейный в...
Больше
Просим вас обратить внимание, что окраска корпуса временно изменена, однако на функциональность это не влияет.
Дальнейшую информацию вы найдёте на сайте Sales Information – 229402 .
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
по запросу
Скоро поступит
Доступно со склада
по запросу
Устройство контроля изоляции, корпус Sigma, для контроля
изоляции в гальванически изолированных сетях, предельные значения можноустановить на
дисплее и сохранить на микропроцессорной карте, релейный выход: 2
коммутирующих контакта, рабочее напряжение: 24-240 В перем./пост. тока,пружинные клеммы.
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) |
24 - 240
V |
Тип питающего напряжения U1 |
Переменный/постоянный ток
|
потребляемая мощность AC |
5
VA |
потребляемая мощность DC |
2.5
W |
Макс. размыкатель устройства |
Макс. попереч.сеч. проводника
|
Измерительная цепь
Макс. измеряемое напряжение UM |
±16 В
|
Диап. значения отклика |
10 ... 200 кОм
|
Макс. ошиб. отклика EN 61557-8 |
±15 % ±1 кОм
|
Ошибка отклика при макс. CE |
±5 %
|
Релейные выходы
Кат. применения Стд. AC/DC1 |
EN 60947-4-1
|
Кат. применения Стд.AC15/DC13 |
EN 60947-5-1
|
Защ. конт.: пер. ток по UL |
240 VAC G.U.
|
Материал релейных контактов |
AgCdO
|
Доп. парам. контактов реле |
+ 3,0 мкм Au
|
Экологические данные
Климат. совмест. с |
EN 60068-2-78
|
Окружающая температура |
-10 - 55
°C |
Конденсация и оледенение |
Не допускается
|
Конденсация допустима? |
Не допускается
|
ЭМС по стандарту... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
|
Вибрация по стандарту... |
EN 60068-2-6
|
Эл. зазор и расст. утечки до |
EN 60664-1
|
Категория перенапряжения |
III
|
Степ. загряз., зазор и утечка |
2
|
Тип защиты, крепление |
|
Тип защиты, корпус |
|
Тип защиты клемм |
|
механические данные
Монтажное положение |
любое
|
Нижняя часть материала корпуса |
ПК
|
Материал корпуса лиц. панели |
ПК
|
Материал верхней части кожуха |
PC
|
Соединительная клемма |
Пружинная клемма
|
Тип клеммы |
вставной
|
Размер по высоте |
98
mm |
Размер по ширине |
45
mm |
Размер по глубине |
120
mm |
Вес нетто |
270
g |
Вес брутто |
330
g |
Данные по окружающей среде
Соответствие требованиям REACh |
по мере того, как одно SVHC ве
|
WEEE classifikation (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Коммерческие данные
Harmonized System Code |
85364900
|
UNSPSC 25 |
39122331
|
EAN-код |
4046548060010
|
Версия ECLASS |
ECLASS-13
|
Эталонная функция ECLASS |
27371807
|
Версия ETIM |
ETIM-9.0
|
Эталонная группа ETIM |
EG000019
|
Эталонная функция ETIM |
EC001444
|
Дополнительные принадлежности