Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.
{"id":"314225","name":"PSSu E F 2DOR 8-T","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}

Actual product may vary
PSSu E F 2DOR 8-T
Product ID: 314225
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 2выхода,
контакты реле, 8 A, Н/З, беспотенциальный, для повышенных
требований к окружающей среде.
единица
On request
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus KOSHA EAC (евраз.) TÜV |
Области применения | Отказоустойчивый |
технические данные
электрические данные
Допустимые нагрузки |
Резистентный
Индуктивный |
Релейные выходы
Число выходов реле | 2 |
Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 250 |
Max. current AC1 safety cont. | 8 |
Voltage DC1 safety cont. | 24 |
Max. current DC1 safety cont. | 8 |
Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 |
Max. current AC15 safety cont. | 3 |
Voltage DC13 safety cont. | 24 |
Защ. конт.: пер. ток по UL | 250 VAC G.U. (аналог.полярн.) |
Защ. контакты: пилотный режим | B300, R300 |
Станд. вр. обр., рел. вых. ВКЛ | 20 - 60 ms |
Материал релейных контактов | AgCuNi |
Доп. парам. контактов реле | + 0,2 мкм Au |
Раз.пот.м/у RlCont и Uint1 | 4 900 В (безоп. разделение) |
Разв.пот.м/у RlCont и U2 | 4 900 В (безоп. разделение) |
Разв.пот.м/у RlCont1 и CRail | 3 050 В (основная изоляция) |
Разв.пот.м/у RlCont1 и RlCont2 | 4 900 В (безоп. разделение) |
Экологические данные
Климат. совмест. с |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | -40 - 70 °C |
Темп. окружающей среды по UL | 60 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Кратко |
Постоянная рабочая высота ASL | 5000 м |
ЭМС по стандарту... |
EN 12015
EN 12016 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2 (зона B) |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Широкополосный шум к | EN 60068-2-64 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 150 м/с² |
Ускор.уд.возд. по стандарту2 | |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
Категория перенапряжения | II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | IP20 |
Тип защиты клемм |
Потенциальное разделение
Развязка потенциалов 1 между | |
Тип развязки потенциалов 1 | Безопасное разделение |
Развязка потенциалов 2 между | |
Тип развязки потенциалов 2 | Безопасное разделение |
Развязка потенциалов 3 между | |
Тип развязки потенциалов 3 | Безопасное разделение |
Развязка потенциалов 4 между | |
Тип развязки потенциалов 4 | Безопасное разделение |
механические данные
Нижняя часть материала корпуса | ПК |
Материал корпуса лиц. панели | ПК |
Код материала корпуса | Полиамид |
Тип клеммы | вставной |
Размер по высоте | 76 mm |
Размер по ширине | 25.2 mm |
Размер по глубине | 60.2 mm |
Вес нетто | 91 g |
Вес брутто | 100 g |
Название кодирующего элемента | H |
Цвет кодирующего элемента | Желтый |
Данные по окружающей среде
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242604 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC001599 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548049183 |
Объем | 0.146 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Количество на единицу упаковки | 1 |
Optional accessories

PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, end angle for top hat rail, plastic version, black, PU 10
pieces, packed in a neutral carton with marking sticker.

PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, end angle for top hat rail, metal version, for strong mechanical
stress, PU 2 pieces.

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head,
electronic and compact modules WITHOUT SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DINA4
sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in
resealable polybags with marking sticker.

PSSu A EC-T
314902
PSSu, terminating plate with integrated terminating resistor, forincreased
environmental requirements.

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head,
electronic and compact modules WITH SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DIN A4
sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in
resealable polybags with marking sticker.

PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, earthing terminal for top hat rail, PE connection, plasticversion,
green/yellow, PU 10 pieces, packed in a neutral carton with
marking sticker.
Obligatory accessories

PSSu BP 2/16 S-T
314628
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 2-row, 4
connection levels, 16 terminals, screw connection, for increased
environmental requirements.

PSSu BP 2/16 C-T
314629
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 2-row, 4
connection levels, 16 terminals, spring-loaded connection, for increased
environmental requirements.

PSSu BP-C 2/8 C-T
314631
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 2-row,
4 connection levels, 16 terminals, spring-loaded connection, forincreased
environmental requirements.

PSSu BP-C 2/8 S-T
314630
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 2-row,
4 connection levels, 16 terminals, screw connection, for increased
environmental requirements.