Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"314225","name":"PSSu E F 2DOR 8-T","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}

Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSSu E F 2DOR 8-T
Numero dell'articolo: 314225
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite digitali, 2uscite,
contatti a relè, 8 A, NO, a potenziale libero, per condizioni ambientaligravose.
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
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Campo di applicazione | Failsafe |
Dati tecnici
Dati elettrici
Carichi ammessi |
Ohmico
Induttivo |
Uscite a relè
N. uscite a relè | 2 |
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | EN 60947-4-1 |
Tens. AC1 cont. di sicurezza | 250 |
Corr. max AC1 cont. di sic. | 8 |
Tens. DC1 cont. di sicur. | 24 |
Corr. max DC1 contatto di sic. | 8 |
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
Tens. AC15 cont. di sicur. | 230 |
Corr. max AC15 contatto di sic | 3 |
Tens. DC13 cont. di sicur. | 24 |
Contatti sicurezza: AC per UL | 250 V AC G.U. (same polarity) |
Contatti sicurezza: Pilot Duty | B300, R300 |
Tp.tempo elab.relè temp.usc.ON | 20 - 60 ms |
Materiale contatti relè | AgCuNi |
Dati suppl. contatti relè | + 0,2 µm Au |
IsolElettr ContRelè - Uint1 | 4900 V (isolamento sicuro) |
IsolElettrContRelè a U2 | 4900 V (isolamento sicuro) |
IsolElettrContRelè/ GuidaC | 3050 V (isolamento base) |
IsolElettr ContRelè1/ContRelè2 | 4900 V (isolamento sicuro) |
Dati ambientali
Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -40 - 70 °C |
Temp. ambiente con UL | 60°C |
Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | momentaneo |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 5000 m |
EMC sec. norma .... |
EN 12015
EN 12016 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2 (zona B) |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
RumoreBandaLarga secondo | EN 60068-2-64 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 150 m/s² |
Acc. shock sec. Norma 2 | |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
Categoria di sovratensione | II |
Grado contaminazione | 2 |
Grado protezione Norma | EN 60529 |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia | IP20 |
Tipo di protezione morsetti |
Separazione potenziale
Isolamento elettrico 1 tra | |
Tipo isolamento elettrico 1 | Isolamento sicuro |
Isolamento elettrico 2 tra | |
Tipo isolamento elettrico 2 | Isolamento sicuro |
Isolamento elettrico 3 tra | |
Tipo isolamento elettrico 3 | Isolamento sicuro |
Isolamento elettrico 4 tra | |
Tipo isolamento elettrico 4 | Isolamento sicuro |
Dati meccanici
Materiale custodia parte inf. | PC |
Mater. custodia piastra front. | PC |
Cod. materiale custodia | PA |
Tipo di morsetto | Estraibile |
Altezza | 76 mm |
Larghezza | 25.2 mm |
Profondità | 60.2 mm |
Peso netto | 91 g |
Peso lordo | 100 g |
Nome elemento codifica | H |
Colore elemento codifica | Giallo |
Ambiente
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548049183 |
Volume | 0.146 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori obbligatori per il funzionamento

PSSu BP 2/16 S-T
314628
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, 2 fila, 4 livellidi collegamento, 16 morsetti, collegamento a vite, per condizioniambientali gravose.

PSSu BP 2/16 C-T
314629
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, 2 fila, 4 livellidi collegamento, 16 morsetti, collegamento a molla, per condizioniambientali gravose.

PSSu BP-C 2/8 C-T
314631
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, guida DIN, 2 fila,4 livelli di collegamento, 16 morsetti, collegamento a molla, percondizioni ambientali gravose.

PSSu BP-C 2/8 S-T
314630
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, guida DIN, 2 fila,4 livelli di collegamento, 16 morsetti, collegamento a vite, percondizioni ambientali gravose.
Accessori opzionali

PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, terminale per guida DIN, versione in plastica, nero, contenutoconfezione 10
pz., confezionati in cartone neutro con etichetta identificativa.

PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, terminale per guida DIN, versione in metallo, per sollecitazionimeccaniche notevoli
, contenuto della confezione 2 pz.

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti,
elettronici e principali SENZA LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto dellaconfezione 10 pezzi (10x fogli
DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato insacchetto in plastica
richiudibile con etichetta identificativa.

PSSu A EC-T
314902
PSSu, piastra terminale con resistenza terminale integrata, percondizioni ambientali gravose.

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici
e principali CON LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto della confezione 10pezzi (10x fogli DIN A4
con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette),
imballato in sacchetto in plastica richiudibile con etichettaidentificativa.

PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, morsetto di terra, collegamento PE, versione in plastica,
verde/giallo, contenuto confezione 10pz., confezionati in cartone neutrocon
etichetta identificativa.