Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"314225","name":"PSSu E F 2DOR 8-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}

Afbeelding vergelijkbaar
PSSu E F 2DOR 8-T
Productnummer: 314225
PSSu, elektronicamodule, failsafe, digitale in- en uitgangen, 2uitgangen,
relaiscontacten, 8 A, maakcontact, potentiaalvrij, voor verhoogde
milieu-eisen.
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
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Toepassingsgebied | Failsafe |
Technische data
Elektrische data
Toegestane belastingen |
ohms
inductief |
Relais uitgangen
Aantal relaisuitgangen | 2 |
Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
Spanning AC1 veiligheidscont. | 250 |
Max.stroom AC1 veiligh.cont. | 8 |
Spanning DC1 veiligheidscont. | 24 |
Max. stroom DC1 veiligh.cont. | 8 |
Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
Spanning AC15 veiligheidscont. | 230 |
Max.stroom AC15 veiligh.cont. | 3 |
Spanning DC13 veiligheidscont. | 24 |
Veiligheidscont.: AC bij UL | 250 V AC G.U. (same polarity) |
Veiligh.contacten:Pilot Duty | B300, R300 |
Typ.verw.tijd relais-uitg. AAN | 20 - 60 ms |
Materiaal relaiscontacten | AgCuNi |
aanv. contactspecific. relais | + 0,2 µm Au |
Pot.scheid. REL-contact -Uint1 | 4900 V (veil. scheiding) |
Pot.scheid. REL-cont. naar U2 | 4900 V (veil. scheiding) |
Pot.scheid. REL-cont. C-rail | 3050 V (basisisolatie) |
Pot.scheid. RlCont1 -> RlCont2 | 4900 V (veil. scheiding) |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur | -40 - 70 °C |
Omgevingstemperatuur met UL | 60 °C |
Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | kortdurend |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 5000 m |
EMC volgens norm .... |
EN 12015
EN 12016 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2 (zone B) |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Breedbandruis volgens | EN 60068-2-64 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 150 m/s² |
Versnel. schok vlg. norm 2 | |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
Beschermingsgraad klemmen |
Potentiële scheiding
Potentiaalscheiding 1 tussen | |
Soort potentiaalscheiding 1 | Veilige scheiding |
Potentiaalscheiding 2 tussen | |
Soort potentiaalscheiding 2 | Veilige scheiding |
Potentiaalscheiding 3 tussen | |
Soort potentiaalscheiding 3 | Veilige scheiding |
Potentiaalscheiding 4 tussen | |
Soort potentiaalscheiding 4 | Veilige scheiding |
Mechanische gegevens
Behuizingsmat. onderste deel | PC |
Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
Behuizingsmateriaal codering | PA |
Klemsoort | steekbaar |
Afmeting hoogte | 76 mm |
Afmeting breedte | 25.2 mm |
Afmeting diepte | 60.2 mm |
Nettogewicht | 91 g |
Brutogewicht | 100 g |
Naam codeerelement | H |
Kleur codeerelement | geel |
Milieu
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27242604 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
ETIM reference feature | EC001599 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548049183 |
Volume | 0.146 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Type douanetariefnummer | TARIC |
Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Verplichte Accessoires

PSSu BP 2/16 S-T
314628
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 2-rijig, 4
aansluitniveaus, 16 klemmen, schroefaansluiting, voor verhoogde
milieu-eisen.

PSSu BP 2/16 C-T
314629
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 2-rijig, 4
aansluitniveaus, 16 klemmen, veerkrachtaansluiting, voor verhoogde
milieu-eisen.

PSSu BP-C 2/8 C-T
314631
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, C-rail, 2-rijig,
4 aansluitniveaus, 16 klemmen, veerkrachtaansluiting, voor verhoogde
milieu-eisen.

PSSu BP-C 2/8 S-T
314630
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, C-rail, 2-rijig,
4 aansluitniveaus, 16 klemmen, schroefaansluiting, voor verhoogde
milieu-eisen.
Optionele accessoires

PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, kunststof uitvoering, zwart, VPE 10
stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.

PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, metalen uitvoering, voor zware mechanische
belasting, VPE 2 stuks.

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-,
elektronica- en compacte modulen ZONDER SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks(10x DIN A4-
vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in
hersluitbare polyzak met identificatiesticker.

PSSu A EC-T
314902
PSSu, afsluitplaat met geïntegreerde afsluitweerstand, voor verhoogde
milieu-eisen.

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-,
elektronica- en compacte modulen MET SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks (10xDIN A4-
vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in
hersluitbare polyzak met identificatiesticker.

PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, aardingsklem voor DIN-rail, PE-aansluiting, kunststof uitvoering,
groen/geel, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met
identificatiesticker.