Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"314225","name":"PSSu E F 2DOR 8-T","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}

Actual product may vary
PSSu E F 2DOR 8-T
Product ID: 314225
PSSu,電子模組,故障安全,數位輸入與輸出,2 個輸出,
繼電器接點,8 A,N/O,無電位,用於較高
環境要求。
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
Approval |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
應用範圍 | 故障安全 |
技術數據
電氣數據
容許負載 |
電阻式
電感式 |
繼電器輸出
繼電器輸出數量 | 2 |
使用類別AC/DC1 標準 | EN 60947-4-1 |
電壓 AC1 安全控制器 | 250 |
最大電流 AC1 安全控制器 | 8 |
電壓 DC1 安全控制器 | 24 |
最大電流 DC1 安全控制器 | 8 |
使用類別AC15/DC13 標準 | EN 60947-5-1 |
電壓 AC15 安全控制器 | 230 |
最大電流 AC15 安全控制器 | 3 |
電壓 DC13 安全控制器 | 24 |
安全接點:UL 處 AC | 250 VAC G.U.(相同極性) |
安全接點:先導工作 | B300、R300 |
類型程序時間繼電器輸出 ON | 20 - 60 ms |
繼電器接點材料 | AgCuNi |
附加接點詳細資訊繼電器 | + 0.2 µm Au |
電位隔離RlCont - Uint1 | 4900 V(安全分開) |
電位隔離RlCont 到 U2 | 4900 V(安全分開) |
電位隔離RlCont1 到 CRail | 3050 V(基本絕緣) |
電位隔離RlCont1 到 RlCont2 | 4900 V(安全分開) |
環境數據
對…的氣候適合性 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
環境溫度 | -40 - 70 °C |
周圍環境溫度有 UL | 60 °C |
保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
Condensation permitted? | Briefly |
Perm. operating height ASL | 5000 m |
EMC 符合標準 ... |
EN 12015
EN 12016 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2(第 B 區) |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
Broad band noise to | EN 60068-2-64 |
加速度衝擊符合標準 1 | 150 m/s² |
加速度衝擊符合標準 2 | |
隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
過電壓類別 | 第二 |
汙染程度隔距與沿面 | 2 |
防護等級標準 | EN 60529 |
防護等級,安裝 | |
防護等級,外殼 | IP20 |
端子防護等級 |
電氣隔離
電位隔離 1 介於 | |
電位隔離類型 1 | 安全分開 |
電位隔離 2 介於 | |
電位隔離類型 2 | 安全分開 |
電位隔離 3 介於 | |
電位隔離類型 3 | 安全分開 |
電位隔離 4 介於 | |
電位隔離類型 4 | 安全分開 |
機械數據
外殼材質下部區段 | PC |
外殼材質前底板 | PC |
外殼材質代碼 | PA |
端子樣式 | 插件 |
高度尺寸 | 76 mm |
寬度尺寸 | 25.2 mm |
深度尺寸 | 60.2 mm |
淨重 | 91 g |
毛重 | 100 g |
編碼元件名稱 | H |
編碼元件顏色 | 黃色 |
環境
REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27242604 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000024 |
ETIM 參考特色 | EC001599 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548049183 |
體積 | 0.146 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
海關關稅編號類型 | TARIC |
使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
每個包裝單位的數量 | 1 |
Obligatory accessories
Optional accessories

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架,
電子與精巧型模組無分離器,PU 10x 件(10x DIN A4
頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的
可再密封塑膠袋中。

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架,
電子與精巧型模組有分離器,PU 10x 件(10x DIN A4
頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的
可再密封塑膠袋中。