text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSSu E F 2DOR 8-T

Número de producto: 314225
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, entradas y salidas digitales, 2salidas, contactos de relé, 8 A, contacto NA, libre de potencial, para requisitos ambientales exigentes.

Unidad

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
Campo de aplicación Fail-safe  
 
Cargas admisibles resistiva  
inductiva  
Número de salidas de relé 2  
Cat. de uso Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Tensión AC1 ctrl. seguridad 250  
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. 8  
Tensión DC1 ctrl. seguridad 24  
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. 8  
Cat. de uso Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tensión AC15 ctrl. seguridad 230  
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. 3  
Tensión DC13 ctrl. seguridad 24  
Contactos seguridad: AC con UL 250 V AC G.U. (same polarity)  
Contactos seguridad:Pilot Duty B300, R300  
Tpo.proces.caract. sal.relé ON 20 - 60 ms  
Mat. contactos relés AgCuNi  
Datos adic. contacto relé + 0,2 µm Au  
Sep.pot. contacto REL - Uint1 4900 V (separación segura)  
Sep.pot. contacto REL - U2 4900 V (separación segura)  
Sep.pot. cont.REL - Rail C 3050 V (aislamiento básico)  
Sep.pot. cont.rel1 a cont.rel2 4900 V (separación segura)  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -40 - 70  °C
Temp. ambiental con UL 60 °C  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? breve  
Altura func. máx. s. n. m. 5000 m  
CEM según normativa .... EN 12015  
EN 12016  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (zona B)  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Ruido banda ancha según EN 60068-2-64  
Acel. choque según norma 1 150 m/s²  
Acel. choque según norma 2
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes
Separación de pot. 1 entre
Tipo de separación de pot. 1 separación segura  
Separación de pot. 2 entre
Tipo de separación de pot. 2 separación segura  
Separación de pot. 3 entre
Tipo de separación de pot. 3 separación segura  
Separación de pot. 4 entre
Tipo de separación de pot. 4 separación segura  
Material carcasa parte inf. PC  
Material carcasa placa frontal PC  
Material carcasa codificación PA  
Clase de borne enchufable  
Dimensión de altura 76  mm
Dimensión Ancho 25.2  mm
Dimensión Profundidad 60.2  mm
Peso neto 91  g
Peso bruto 100  g
Nombre elem. codificación H  
Color elem. codificación amarillo  
 
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548049183  
Volumen 0.146  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

PSSu BP 2/16 S-T
PSSu BP 2/16 S-T 314628
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, 2 filas, 4 niveles de conexión, 16 bornes, conexión de tornillo, para requisitos ambientales exigentes.
PSSu BP 2/16 C-T
PSSu BP 2/16 C-T 314629
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, 2 filas, 4 niveles de conexión, 16 bornes, conexión de resorte, para requisitos ambientales exigentes.
PSSu BP-C 2/8 C-T
PSSu BP-C 2/8 C-T 314631
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, Rail C, 2filas, 4 niveles de conexión, 16 bornes, conexión de resorte, para requisitos ambientales exigentes.
PSSu BP-C 2/8 S-T
PSSu BP-C 2/8 S-T 314630
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, Rail C, 2filas, 4 niveles de conexión, 16 bornes, conexión de tornillo, para requisitos ambientales exigentes.

Accesorios Opcionales

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de plástico, colornegro, VPE 10 ud., embalado en cartón neutro con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de metal, parasolicitación mecánica intensa, VPE 2 ud.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos PSSu/PSS4000 SIN LÍNEA DE CORTE, VPE 10x ud. (10x hojas DIN A4 con 4x 27 = 108 etiquetas por hoja, 1080 etiquetas en total),embalado en bolsa PE resellable con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, placa de terminación con resistencia de terminación integrada,para requisitos ambientales exigentes.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos PSSu/PSS4000 CON LÍNEA DE CORTE, VPE 10x ud. (10x hojas DIN A4 con 4x 27 = 108 etiquetas por hoja, 1080 etiquetas en total),embalado en bolsa PE resellable con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, borne de tierra para guía normalizada, conexión PE, versión deplástico, verde/amarillo, VPE 10 ud., embalado en cartón neutro con etiqueta adhesiva identificativa.