Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"314225","name":"PSSu E F 2DOR 8-T","price":"1738.0","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}

Som på fig.
PSSu E F 2DOR 8-T
Produktnummer: 314225
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitale ind- og udgange, 2 udgange,
relækontakter, 8 A, sluttere, potentialfri, til øgede
miljøkrav.
Din pris
Kr.1,738.00
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
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Anvendelsesområde | Fail-safe |
Teknisk data
Elektriske data
Tilladte laster |
ohmsk
induktiv |
Relæudgange
Antal relæudgange | 2 |
Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
Spænding AC1 sikkerhedskont. | 250 |
Max strøm AC1 sikkerhedskont. | 8 |
Spænding DC1 sikkerhedskont. | 24 |
Max strøm DC1 sikkerhedskont. | 8 |
Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Spænding AC15 sikkerhedskont. | 230 |
Max strøm AC15 sikkerhedskont | 3 |
Spænding DC13 sikkerhedskont. | 24 |
Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 250 V AC G.U. (ens polaritet) |
Sikkerhedskontakter:Pilot Duty | B300, R300 |
Typ.bearbejd.tid Rel-udgang.ON | 20 - 60 ms |
Kontaktmateriale relæ | AgCuNi |
Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 0,2 µm Au |
Pot.adsk. relæ-kontakt - Uint1 | 4900 V (sikk. adskillelse |
Pot.adsk. relæ-kontakt til U2 | 4900 V (sikk. adskillelse |
Pot.adsk. relæ-kont. C-skinne | 3050 V (basisisolering) |
Pot.ads. RelKont1 til RelKont2 | 4900 V (sikk. adskillelse |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | -40 - 70 °C |
Omgiv. temp. med UL | 60 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | kortvarigt |
Till. dr.højde over havoverfl. | 5000 m |
EMC iht. standard .... |
EN 12015
EN 12016 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Bredbåndsstøj iht. standard | EN 60068-2-64 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 150 m/s² |
Accel. stød iht. stand. 2 | |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
Overspændingskategori | II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
Kapslingsklasse, klemmer |
Potentiel adskillelse
Potentialadskillelse 1 mellem | |
Type af potentialadskillelse 1 | sikker afbrydelse |
Potentialadskillelse 2 mellem | |
Type af potentialadskillelse 2 | sikker afbrydelse |
Potentialadskillelse 3 mellem | |
Type af potentialadskillelse 3 | sikker afbrydelse |
Potentialadskillelse 4 mellem | |
Type af potentialadskillelse 4 | sikker afbrydelse |
Mekaniske data
Husets materiale nederste del | PC |
Husets materiale frontplade | PC |
Husets materiale kodning | PA |
Klemmetype | stikbar |
Mål, højde | 76 mm |
Mål, bredde | 25.2 mm |
Mål, dybde | 60.2 mm |
Nettovægt | 91 g |
Bruttovægt | 100 g |
Navn kodningselement | H |
Farve kodningselement | gul |
Miljø
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548049183 |
Volumen | 0.146 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Type af toldtarifnummer | TARIC |
Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Nødvendigt driftstilbehør

PSSu BP 2/16 S-T
314628
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 2 rækker, 4
tilslutningsniveauer, 16 klemmer, skruetilslutning, til øgede
miljøkrav.
Kr.348.00

PSSu BP 2/16 C-T
314629
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 2 rækker, 4
tilslutningsniveauer, 16 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede
miljøkrav.
Kr.297.00

PSSu BP-C 2/8 C-T
314631
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, C-skinne, 2 rækker,
4 tilslutningsniveauer, 16 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede
miljøkrav.
Kr.267.00

PSSu BP-C 2/8 S-T
314630
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, C-skinne, 2 rækker,
4 tilslutningsniveauer, 16 klemmer, skruetilslutning, til øgede
miljøkrav.
Kr.317.00
Ekstra tilbehør

PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, plastudførelse, sort, pakke med 10
stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.60.00

PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, metalversion, til kraftig mekanisk
belastning, pakke med 2 stk.
Kr.155.00

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler UDEN SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.970.00

Kr.152.00

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.970.00

PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordingsklemme til DIN-skinne, PE-tilslutning, plastudførelse,
grøn-gul, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med
mærkningsetiketter.
Kr.421.00