Пресс-кит по интеллектуальным производственным решениям (SPS), 2023 год.

Уважаемая редакция, здесь вы найдете все материалы из нашего пресс-кита выставке SPS «Интеллектуальные производственные решения» в 2023 году. Мы будем рады, если вы воспользуетесь нашей информацией в своих публикациях в прессе!

Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужны дополнительные материалы, свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Пресс-релизы

На выставке SPS (Интеллектуальные производственные решения) (14–16 ноября 2023 г., в г. Нюрнберг) компания Pilz продемонстрирует технологии и решения, которые делают оборудование безопасным и надежным даже с точки зрения нового Регламента по машинному оборудованию. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz на конференции SPS (Интеллектуальные производственные решения) 2023 – Взгляд на новый Регламент по машинному оборудованию – Безопасность и защита при трансформации

На выставке SPS (Интеллектуальные производственные решения) (14–16 ноября 2023 г. в Нюрнберге) компания, специализирующаяся на автоматизации, продемонстрирует технологии и решения, которые делают оборудование безопасным и надежным. В центре внимания будут Идентификацией и управление доступом (I.A.M.) и брандмауэр приложений SecurityBridge. Также будет уделяться внимание системам дверей безопасности, а также возможности подключения к IO-Link Safety и Безопасность EtherCAT (FSoE = Отказостойкость EtherCAT). В экспертной группе, которая будет проходить на выставочном стенде, специалисты Pilz расскажут о новых технологических и нормативных разработках в области безопасности и защиты, а также о влиянии нового Регламента по машинному оборудованию.

Больше
Безопасный и настраиваемый компактный контроллер PNOZmulti 2 от компании Pilz теперь предлагает открытую систему связи EtherCAT в комбинации с безопасным протоколом Safety-over-EtherCAT FSoE. Это позволяет передавать как информацию управления, так и информацию, связанную с безопасностью, для большей производственной эффективности. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)

Настраиваемый небольшой контроллер PNOZmulti 2 от компании Pilz теперь с подключением FSoE (= FailSafe over EtherCAT) — безопасная передача данных в сочетании с гибкой архитектурой

Для эффективного производства должна быть возможность плавно интегрировать концепции безопасности в концепции машинного оборудования. Вот почему настраиваемый компактный контроллер безопасности PNOZmulti 2 от компании Pilz поддерживает открытую систему связи EtherCAT в комбинации с безопасным протоколом Safety-over-EtherCAT FSoE (= FailSafe over EtherCAT). В результате контроллер PNOZmulti 2 позволяет передавать как информацию управления, так и информацию, связанную с безопасностью, достигая тем самым эффективности производства. Таким образом, PNOZmulti 2 теперь предлагает гибкие и экономичные возможности расширения при подключении структур установки, связанных с безопасностью.

Больше
Компания Pilz добавляет два новых датчика в свой портфель запирающих устройств безопасности – PSENmlock mini для применения в условиях ограниченного пространства и PSENslock 2 с оптимизированным гигиеническим дизайном, а также новые версии с компонентами из нержавеющей стали. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)

Новые запирающие устройства безопасности от Pilz: PSENmlock mini и PSENslock 2 для повышения производительности — Новые компактные датчики для дверей: надежные и прочные

При организации защитных ограждений необходимо учитывать различные факторы в зависимости от применения. Например, тип защитных дверей, соответствующая ситуация установки и способ использования. Учитывая все это, компания Pilz добавляет два новых датчика в свой портфель запирающих устройств безопасности – PSENmlock mini для применения в условиях ограниченного пространства и PSENslock 2 с оптимизированным гигиеническим дизайном, а также новые версии с компонентами из нержавеющей стали. Оба датчика обеспечивают особые преимущества для упаковочной и фармацевтической промышленности, а также для пищевой промышленности и производства напитков. Высокий уровень защиты от манипуляций и дополнительная универсальность для пользователя характеризуют оба запирающих устройства безопасности. Это оказывает положительное влияние на производительность.

Больше
Непатентованная стандартизированная система связи IO-Link и все ее преимущества теперь могут использоваться для обеспечения функциональной безопасности: Решение IO-Link Safety от Pilz теперь позволяет интегрировать функциональную безопасность на уровне производства. (Фото: © Sumith Nunkham/[Moment] via Getty Images, © iStock.com/Chinnapong, © Pilz GmbH & Co. KG)

Комплексное безопасное системное решение от Pilz для IO-Link Safety, включающее в себя ведущий модуль, устройства полевого уровня и аксессуары — Безопасное подключение на полевом уровне.

Впервые доступна полная система IO-Link Safety для безопасной связи на полевом уровне: Системное решение от Pilz включает в себя ведущий модуль, устройства нижнего уровня и совместимые аксессуары Среди первых устройств в портфолио Pilz, оснащенных функцией IO-Link Safety, — световые завесы безопасности PSENopt II Advanced IOLS, блок управления PITgatebox IOLS и IO-Link Safety Master PDP67 IOLS. Полный пакет от эксперта в области безопасной автоматизации упрощает интеграцию технологии безопасности IO-Link в установки и оборудование.

Больше

Дополнительно

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Корпоративная и Техническая пресса

Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Испания: +34 938497433
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Россия: +7 495 6654993
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Дания: +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Япония: +81 45 471 2281
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения