Световая завеса безопасности для защиты кистей рук

Работа без перебоев с оптимальной защитой

Групповое изображение, PSENopt, Advanced, slim, opt II

Плотно сплетенное поле лучей световых завес безопасности PSENopt и PSENopt II идеально подходит для всех случаев применения, требующих защиты кистей рук. Преимущество: вы размещаете световые завесы безопасности близко к опасной зоне, тем самым экономя ценное пространство. Таким образом, ваши сотрудники будут оптимально защищены, а рабочий процесс не будет нарушен. Идеально подходит для производственных установок с ограниченным пространством. В сочетании с нашей технологией безопасного управления вы получаете безопасное и экономичное комплексное решение для вашей установки.

Световая завеса безопасности PSENopt – Широкий спектр вариантов применения

Световые завесы безопасности серии PSENopt универсальны в своем применении. В дополнение к базовым световым завесам типа 2, защитные световые завесы PSENopt Advanced предлагают расширенные функции, такие как мьютинг, гашение и каскадирование. Благодаря тонкому дизайну и функции каскадирования PSENopt slim идеально подходит для задач с ограниченным пространством.

  • Для использования в применениях до уровня PL c (тип 2) и PL e (тип 4) в соответствии с EN ISO 13849-1
  • Расширенные функции, такие как мьютинг, гашение, каскадирование
  • Узкая конструкция экономит место и деньги
  • Быстрые и простые сборка, монтаж и ввод в эксплуатацию
Изображение изделия, световая завеса безопасности

Световая завеса безопасности PSENopt II – Надежна в использовании

Поскольку устройства настолько надежны, световые завесы безопасности PSENopt II обеспечивают защиту от ударов, столкновений и вибрации и поэтому идеально подходят для использования в суровых промышленных условиях. В дополнение к световым завесам безопасности типа 4 для применений до уровня PL e, световая завеса безопасности типа 3 может использоваться до уровня PL d — с сертификацией UL. Доступность планок для мьютинга также означает отсутствие проблем с реализацией задач, требующих мьютинга.

  • Ударопрочность до 50 g
  • Устойчивость к попаданию пыли и грязи
  • Диапазон температур от -25 °С до +60 °С
  • Для использования в применениях до уровня PL d (тип 3) и PL e (тип 4) в соответствии с EN ISO 13849-1
  • Повышенная безопасность за счет отсутствия мертвых зон (кроме случаев с высотой защищенного поля 150 мм)
  • Подключение: Приемник и передатчик имеют по 1 x пигтейлу M12, 5-контактному
  • Размеры 35 x 40 мм
  • Благодаря кодированию можно установить несколько световых завес безопасности в непосредственной близости друг от друга
  • Простое подключение и сборка
Изображение изделия, световая завеса безопасности PSENopt II

Для обеих групп продуктов PSENopt и PSENopt II доступен широкий выбор принадлежностей — от отклоняющих зеркал и защитных стоек до планок для мьютинга. Соответствующие кабели, разъемы и адаптеры вы найдете в разделе «Технологии подключения». Взгляните!

Преимущества

Изображение изделия, PSENopt
  • Сертифицированная безопасность: доступны световая завеса безопасности типа 3 для применений до уровня PL d по EN IEC 61496, а также световые завесы безопасности типа 4
  • Идеально подходит для ограниченного пространства
  • Высокая производительность: быстрое время реакции и отсутствие мертвых зон
  • Удобная диагностика с использованием светодиодов, позволяющая сократить время простоев
  • Простая и быстрая сборка
  • Благодаря ударопрочности 50 g PSENopt II подходит для использования в суровых промышленных условиях.
  • Универсальный поставщик: безопасный контроллер, световая завеса безопасности, а также комплексное обслуживание и предложение по обучению

Оптимизированные с точки зрения пространства применения световой завесы безопасности для защиты кистей рук

Наши световые завесы безопасности PSENopt и PSENopt II обеспечивают идеальную защиту кистей рук и оптимизируют пространство. В сочетании с нашей технологией безопасного управления вы получаете безопасное и экономичное комплексное решение для вашей установки.

Многосторонняя защита линий прессования с помощью световой завесы безопасности PSENopt II и двух зеркальных колонн

Многосторонняя защита линий прессования с помощью световой завесы безопасности PSENopt II и двух зеркальных колонн

  • Обеспечение безопасности зоны входа и выхода для смены инструмента
  • Экономьте место, деньги и время монтажа

 

Защита доступа и защита от проникновения в зону сзади с помощью световой завесы безопасности PSENopt Advanced со встроенной функцией каскадирования

Защита доступа и защита от проникновения в зону сзади с помощью световой завесы безопасности PSENopt Advanced со встроенной функцией каскадирования

  • Простая защита смежных защищенных полей, таких как передняя, ​​верхняя и задняя часть машины, с помощью всего лишь одной световой завесы безопасности
  • Эффективная защита от вторжения и проникновения сзади
  • Идеально подходит для небольших машин с ограниченным пространством.
  • Простая настройка и ввод в эксплуатацию с помощью PSENopt Configurator

Приложения, для которых критически важно наличие свободного пространства, надежно защищены с помощью световой завесы безопасности PSENopt slim

  • Идеально подходит для ограниченных пространств, таких как двери и ворота
  • Узкая конструкция экономит место и деньги
  • Повышенная безопасность за счет отсутствия мертвых зон
  • Эффективная защита от вторжения и проникновения сзади

Калькулятор безопасного расстояния от Pilz

Правильное безопасное расстояние для вашей световой завесы безопасности

Мы оказываем помощь в расчете безопасного расстояния для световых завес безопасности с помощью нашего калькулятора безопасного расстояния от Pilz. Необходимое расстояние рассчитывается на основании стандарта EN ISO 13855 и ваших данных. Затем отображаются именно те изделия, которые вам нужны.

Начать сейчас!

Подробнее:

Узнайте больше о наших световых завесах безопасности в действии!

 

Наш ассортимент изделий

Иконка, световая завеса безопасности для защиты кистей рук

Световая завеса PSENopt Advanced Тип 2, защита кистей рук

Световые завесы безопасности типа 2 в соответствии с EN IEC 61496-1/-2, специально разработанные для применений до уровня PL c. Интегрированные функции мьютинга, гашения и каскадирования.

К Интернет-магазину
Иконка, световая завеса безопасности для защиты кистей рук

Световая завеса PSENopt Advanced Тип 4, защита кистей рук

Световые завесы безопасности типа 4 в соответствии с EN IEC 61496-1/-2, специально разработанные для применений до уровня PL e. Интегрированные функции мьютинга, гашения и каскадирования.

К Интернет-магазину
Иконка, световая завеса безопасности для защиты кистей рук

Световая завеса PSENopt slim Тип 2, защита кистей рук

Тонкие световые завесы безопасности типа 2 для защиты кистей рук могут использоваться в критических с точки зрения пространства задачах до уровня PL c. Расширенные функциональные возможности включают функцию каскадирования без мертвых зон.

К Интернет-магазину
Иконка, световая завеса безопасности для защиты кистей рук

Световая завеса PSENopt slim Тип 4, защита кистей рук

Тонкие световые завесы безопасности типа 4 для защиты кистей рук могут использоваться в критических с точки зрения пространства задачах до уровня PL e. Расширенные функциональные возможности включают функцию каскадирования без мертвых зон.

К Интернет-магазину
Иконка, световая завеса безопасности для защиты кистей рук

Световая завеса PSENopt II Basic Тип 3, защита кистей рук

Световые завесы безопасности типа 3 в соответствии с EN IEC 61496-1/-2, специально разработанные для применений до уровня PL d.

К Интернет-магазину
Иконка, световая завеса безопасности для защиты кистей рук

Световая завеса PSENopt II Basic Тип 4, защита кистей рук

Световые завесы безопасности типа 4 в соответствии с EN IEC 61496-1/-2, специально разработанные для применений до уровня PL e.

К Интернет-магазину
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Испания: +34 938497433
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Дания: +45 74436332
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Россия: +7 495 6654993
  • Австрия: +43 1 7986263-444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения