Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 8 входов, функция NPN тип 3 для
IEC 61131-2, расширение импульсов, 0 В пост. то ...
по запросу
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 6 входов, тип 3 для IEC 61131-
2, 120 В перем. тока, помехозащитноекодирование ...
по запросу
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 8 входов, расширение импульсов,
24 В пост. тока с дополнительным модулем распре ...
по запросу
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 4 входа, расширение импульсов,
выходы 24 В пост. тока, 1-рядный, требуется клем ...
по запросу
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 4 выхода, 2 диапазона
напряжений: -12–12 В, -10–10 В, с определением короткого ...
по запросу
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 4 выхода, полупроводник 2 А,
однополюсный, положительное переключение, защита о ...
по запросу
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 4 выхода, релейные
контакты, замыкающие, для переключения резистивных и индукти ...
по запросу
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 4 входа, ток -0,1–25,6 мА,
двухполюсный, дифференциальный вход, разрешение 15 б ...
по запросу
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 4 входа, напряжение,
3 диапазона измерения: -12,8–12,8 В, -6,4–6,4 В, -3,2–3,2 ...
по запросу
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 4 выхода, релейные контакты,
замыкающие-размыкающие, для переключениясигналов с ...
по запросу
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 4 выхода, полупроводник 0,5 А,
однополюсный, положительное переключение, защита ...
по запросу
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 8 выходов, полупроводник 0,5 А,
однополюсный, положительное переключение, защит ...
по запросу
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 16 входов, расширение
импульсов, 24 В пост. тока с дополнительным модулем распр ...
по запросу
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 4 входа, расширение импульсов,
выходы 24 В пост. тока 0,25 А, защита откоротког ...
по запросу
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 8 входов, расширение импульсов,
выходы 24 В пост. тока 0,25 А, защита откоротко ...
по запросу
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 16 выходов, полупроводник 0,5
А, однополюсный, положительное переключение,защит ...
по запросу
PSS u2, электронный модуль, стандартный, коммуникационный, 4-канальныйзадатчик связей входов-выходов, 3
режима, канальны ...
по запросу
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 4 входа, термометры
сопротивления (RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000 ...
по запросу
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.