Найдено изделий: 35
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.

по запросу
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
Разветвитель для подключения PSEN ml b или PSEN ml s к PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP, 8-контактный гнездовой разъем M12 пря ...

по запросу
PSEN sl adapter
380325
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой,8 контактов, тип А на штекерном разъеме M12, черный, прямой, ...

по запросу
PSEN op4F/H Receiver adapter
380326
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой,8 контактов, тип А на штекерном разъеме M12, черный, прямой, ...

по запросу
PSS67 Adapter Cable M8af M12sm, 2m
380222
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой разъемM8 , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабе ...

по запросу
PSS67 Adapter Cable M8sf M12am, 2m
380223
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактное прямое гнездо , на угловом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля ...

по запросу
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Кабель, Y-образный адаптер с T-образной съемной клеммой, IP67, штекерныйразъем M12 (X2, устройство оценки), черный, прям ...

по запросу
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
Съемная клемма, Y-образный адаптер, IP67, гнездовой разъем M12 (X1,устройство оценки), 8 контактов, тип A на гнездовом р ...

по запросу
PSEN Y junction M8 SENSOR
540317
Съемная клемма, Y-образный адаптер, IP67, гнездовой разъем M8 (X1,устройство оценки), 8 контактов, тип A на гнездовом ра ...

по запросу
PSEN ml / PDP67 Y junction M12
570488
Съемная клемма, Y-образный адаптер, IP67, штекерный разъем M12 (X1,устройство оценки), 8 контактов, тип A на гнездовом р ...

по запросу
PSEN op SL adapter
631187
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 4 контакта,тип А на гнездовом разъеме M12, черный, прямой, ...

по запросу
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
632511
Кабель, Y-образный адаптер с T-образной съемной клеммой, IP67, штекерныйразъем M12 (X2, устройство оценки), черный, прям ...

по запросу
PSEN opII-PSEN op/1 adapter set
632013
Кабель, адаптер, IP67, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 5контактов, тип А на штекерном разъеме M12, черный, прямой, ...

по запросу
PSEN ma adapter
380300
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 4 контакта,тип А на штекерном разъеме M12, черный, угловой, ...

по запросу
PSEN op1.1 adapter
380302
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 4 контакта,тип А на штекерном разъеме M12, черный, угловой, ...

по запросу
PSEN op M12 V1 Receiver adapter
380306
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 8контактов, тип А на штекерном разъеме M12, черный, угловой ...

по запросу
PSEN op1.2 adapter
380303
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 4 контакта,тип А на штекерном разъеме M12, черный, угловой, ...

по запросу
PSEN opt M12 Transmitter adapter
380304
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 4 контакта,тип А на штекерном разъеме M12, черный, угловой, ...

по запросу
PSEN cs adapter
380301
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 8контактов, тип А на штекерном разъеме M12, черный, угловой ...

по запросу
PSEN op 2H Receiver adapter
380305
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 5контактов, тип А на штекерном разъеме M12, черный, угловой ...

по запросу
  • 1(current)
  • 2

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование