Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 8 entradas, função NPN do tipo 3
conforme IEC 61131-2, extensão do pulso, 0 V CC co ...
A pedido
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 6 entradas, tipo 3 conforme IEC
61131-2 120 V CA, codificação de proteção PSS u2 A ...
A pedido
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 8 entradas, extensão do pulso, 24 V
CC com módulo adicional de distribuição de tens ...
A pedido
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 4 entradas, extensão do pulso,
saídas com 24 V CC, 1 fileira, bloco de terminais PS ...
A pedido
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 4 saídas, 2 faixas de tensão, -12 -
12 V, -10 - 10 V, com detecção de curto-circuit ...
A pedido
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 4 saídas, semicondutor, 2 A,
unipolar, comutação positiva, à prova decurto-circuito ...
A pedido
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 4 saídas, contatos de relé,
normalmente aberto, para comutar cargasresistivas e ind ...
A pedido
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 4 entradas, corrente -0,1 - 25,6
mA, bipolar, entrada de diferencial,resolução 15 B ...
A pedido
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 4 entradas, tensão, 3 faixas de
medição: -12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2 - 3,2 V ...
A pedido
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 4 saídas, contatos de relé,
inversor, para comutar as tensões dos sinais pequenos, ...
A pedido
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 4 saídas, semicondutor, 0,5 A,
unipolar, comutação positiva, à prova decurto-circui ...
A pedido
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 8 saídas, semicondutor, 0,5 A,
unipolar, comutação positiva, à prova decurto-circui ...
A pedido
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 16 entradas, extensão do pulso, 24
V CC com módulo adicional de distribuição de ten ...
A pedido
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 4 entradas, extensão do pulso,
saídas 24 V CC 0,25 A, à prova decurto-circuito, à p ...
A pedido
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 8 entradas, extensão do pulso,
saídas 24 V CC 0,25 A, à prova decurto-circuito, à p ...
A pedido
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 16 saídas, semicondutor, 0,5 A,
unipolar, comutação positiva, à prova decurto-circu ...
A pedido
PSS u2, módulo eletrônico, standard, comunicação, 4 IO-Link Master, 3
modos, modo IO-Link, revisão v1.1, comprimento do ...
A pedido
PSS u2, módulo eletrônico, padrão, 4 entradas, termômetro de resistência
(RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200,Pt500, Pt1000 (α ...
A pedido
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.