text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
19 個の商品が見つかりました
PSS u2 ES 8DOD 0.5A
328401
PSS u2、電子モジュール、一般、8点の 出力、半導体0.5 A、単極、正切替、 過負荷保護、拡張診断、1列、端子ブロックPSS u2 T 16 が必要 (システムには付属していません)。

価格要問合せ
PSS u2 ES 16DI
328303
PSS u2、電子モジュール、一般、16点の 入力、パルス伸長、追加 電圧供給モジュール付き24 V DC、1列、端子ブロックPSS u2 T 16が必要 (システムには付属していません)。

価格要問合せ
PSS u2 ES 4DID
328310
PSS u2、電子モジュール、一般、4点の 入力、パルス伸長、出力24 V DC 0.25 A、短絡保護 過負荷保護、拡張診断、1列、端子ブロックPSS u2 T 8 が必要 (システムには付属していません)。

価格要問合せ
PSS u2 ES 8DID
328311
PSS u2、電子モジュール、一般、8点の 入力、パルス伸長、出力24 V DC 0.25 A、短絡保護 過負荷保護、拡張診断、1列、端子ブロックPSS u2 T 16 が必要 (システムには付属していません)。

価格要問合せ
PSS u2 ES 8DI
328301
PSS u2、電子モジュール、一般、8点の 入力、パルス伸長、追加 電圧供給モジュール付き24 V DC、1列、端子ブロックPSS u2 T 8が必要 (システムには付属していません)。

価格要問合せ
PSS u2 ES 4DI
328300
PSS u2、電子モジュール、一般、4点の 入力、パルス伸長、24 V DC出力、1列、 端子ブロックPSS u2 T 8が必要 (システムには付属していません)。

価格要問合せ
PSS u2 ES 4AO U/I
328551
PSS u2、電子モジュール、一般、4点の 出力、 2つの電圧範囲、-12~12 V、-10~10 V、 短絡検出、2つの電流範囲、-24~24 mA、0~20 mA、1列、端子ブロックPSS u2 T 16が必要 ( システムには付属して ...

価格要問合せ
PSS u2 ES 4DOD 2A
328410
PSS u2、電子モジュール、一般、4点の 出力、半導体2 A、単極、正切替、 過負荷保護、拡張診断、1列、端子ブロックPSS u2 T 8 が必要 (システムには付属していません)。

価格要問合せ
PSS u2 ES 4DO R 8A
328420
PSS u2、電子モジュール、標準、4点の 出力、リレー接点、N/O、抵抗負荷と 誘導負荷の切り替え、最大250 V AC 10 A (AC1)、電圧フリー、 端子ブロック用保護コーディングPSS u2 A CE T、2列、 端子ブロックP ...

価格要問合せ
PSS u2 ES 4AI I
328520
PSS u2、電子モジュール、一般、4点の 入力、電流 -0.1~25.6 mA、双極、差動入力、分解能 15ビット、入力ごとに電流制限、機能絶縁、2つのデータフォーマット、 入力ごとに5つの内蔵評価機能: スケーリング、移動平均 0.1 ...

価格要問合せ
PSS u2 ES 4AI U
328500
PSS u2、電子モジュール、一般、4点の 入力、電圧、3つの測定範囲: -12.8~12.8 V、-6.4~6.4 V、-3.2~ 3.2V、双極、差動入力、分解能16ビット、 入力ごとに電流制限、機能絶縁、2つのデータフォーマット、 ...

価格要問合せ
PSS u2 ES 4DO SR 0.5A
328421
PSS u2、電子モジュール、一般、4点の 出力、リレー接点、C/O、信号切替用 補助低電圧、ポテンシャルフリー、1列、端子ブロックPSS u2 T 16 が必要 (システムには付属していません)。

価格要問合せ
PSS u2 ES 4DOD 0.5A
328400
PSS u2、電子モジュール、一般、4点の 出力、半導体0.5 A、単極、正切替、 過負荷保護、拡張診断、1列、端子ブロックPSS u2 T 8 が必要 (システムには付属していません)。

価格要問合せ
PSS u2 ES 16DOD 0.5A
328402
PSS u2、電子モジュール、一般、16点の 出力、半導体0.5 A、単極、正切替、短絡保護、 過負荷保護、追加電圧供給モジュール搭載0 V DC、 拡張診断、1列、端子ブロックPSS u2 T 16が必要 (システムには付属していません) ...

価格要問合せ
PSS u2 ES 4IOL
328770
PSS u2、電子モジュール、一般、通信、4 IO-Linkマスタ、3 モード、IO-Linkモジュール、リビジョンv1.1、ケーブル長20 m、 アクチュエータ/センサ供給1 A、短絡保護、機能クラスAポート 内蔵、追加 電圧供給モジュー ...

価格要問合せ
PSS u2 ES 8DI NPN
328206
PSS u2、電子モジュール、一般、8点の 入力、IEC61131-2適合タイプ3のNPN機能、パルス伸長、追加電圧供給モジュール 搭載0 V DC、1列、端子ブロック PSS u2 T 8が必要 (システムには付属していません)。

価格要問合せ
PSS u2 ES 6DI 120V AC
328308
PSS u2、電子モジュール、一般、6点の 入力、IEC 61131-2タイプ3、120 V AC、 端子ブロックに使用できる保護コーディングPSS u2 CET、1列、端子ブロックPSS u2 T 8が必要 (システムには付属していませ ...

価格要問合せ
PSS u2 ES CAN -R
327710
PSS u2、電子モジュール、一般、CANモジュール、1列、環境要件の増加 への対応および鉄道アプリケーション用には、端子台PSSu2 T 8 が必要(装置には付属していません)。

価格要問合せ
PSS u2 ES 4AI RTD/TC
328540
PSS U2、電子モジュール、一般、 入力4点、抵抗温度計 (RTD) Pt10、Pt50、Pt100、Pt200、Pt500、 Pt1000、Pt1000、(α=0.00375)、Ni120、サーミスタ44004/44033 2.252 ...

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください