Для системы ввода/вывода PSSuniversal 2 доступен широкий выбор модулей ввода/вывода для обработки сигналов безопасности и обычных сигналов. Вы можете настроить систему в соответствии с вашими требованиями, используя любые функции безопасности и стандартные функции. Благодаря PSSuniversal 2, систему можно легко адаптировать ретроспективно. Конфигурирование осуществляется в нашем программном средстве PASconfig.
PSSuniversal 2 — Модули ввода/вывода для вашей системы удаленного ввода/вывода
Свободное комбинирование для вашей области применения
Новинка: Расширенный спектр применения для децентрализованной системы ввода-вывода PSSuniversal 2!
Новые электронные модули с аналоговыми входами и выходами для сигналов напряжения и тока доступны для системы дистанционного ввода/вывода PSSuniversal 2! Дополнительный электронный модуль с шестью входами для сигналов напряжением 120 вольт переменного тока можно использовать в электросетях с другим напряжением, например, на американском рынке.
Все электронные модули подходят к головному модулю с PROFINET / PROFIsafe, а также EtherNet/IP / CIP Safety. В результате модули можно применять независимо от используемой сети управления и протокола. Обмен данными между головными и электронными модулями осуществляется через кросс-плату. Это означает, что электронные модули можно заменять или перенастраивать во время работы системы, не завершая работу всей установки. Благодаря этому сокращается время простоя машины. Идеальный вариант для автоматизации на вашем предприятии!
Модули ввода/вывода, гибкое решение — ваши преимущества
- Высокая степень модульности системы позволяет выполнять подстройку в точном соответствии с вашими требованиями
- Модули легко меняются при изменении системы в будущем
- Функциональная безопасность как основная функция
Обзор функций модуля ввода/вывода
- Точечная диагностика, неисправности быстро выявляются и устраняются
- Габариты сведены к минимуму благодаря максимальной плотности размещения, до 16 каналов на 12,5 мм
- Любая смешанная структура в составе функций обеспечения безопасности и стандартных функций
- Допускается установка до 64 модулей в любом порядке
- Кросс-платы в качестве несущих блоков для модулей обеспечивают простоту замены при внесении изменений в систему
С учетом индивидуальных особенностей вашей отрасли
Наш ассортимент изделий: Модули ввода/вывода для вашей удалённой системы ввода/вывода
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: support@pilz.com
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Ирландия: +353 21 4804983
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Италия: +39 0362 1826711
- Россия: +7 495 6654993
- Испания: +34 938497433
- Дания: +45 74436332
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Германия: +49 711 3409 444
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Турция: +90 216 5775552
- Нидерланды: +31 347 320477
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Португалия: +351 229 407 594
- Великобритания: +44 1536 460866
Азиатско-тихоокеанский регион
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Япония: +81 45 471 2281
- Тайвань: +886 2 25700068
- Сингапур: +65 6829 2920
- Таиланд: +66 210 54613
- Китай: +86 400-088-3566
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334