text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
  • 1(current)
  • 2
Найдено изделий: 39
PSEN opII X-muting set extended
6C000184
GTIN: 4046548104738
Расширенный комплект X-мьютинга для защитных световых завес PSEN opII,состоящий из 2 датчиков мьютинга, 2 отражателей, 2 комплектов аксессуаров длямьютинга, 1x крепежных материалов, 2 соединительных кабелей 1 м, 1 лампа мьютинга, 1 монтажная коробка

по запросу
PSEN opII L-muting set extended
6C000182
GTIN: 4046548104714
Расширенный комплект L-мьютинга для защитных световых завес PSEN opII,состоящий из 2 датчиков мьютинга, 2 отражателей, 1 комплекта аксессуаров длямьютинга, 1x крепежных материалов, 2 соединительных кабелей 1 м, 1 лампа мьютинга, 1 монтажная коробка

по запросу
PSEN opII T-muting set extended
6C000183
GTIN: 4046548104721
Расширенный комплект T-мьютинга для защитных световых завес PSEN opII,состоящий из 4 датчиков мьютинга, 4 отражателей, 2 комплектов аксессуаров длямьютинга, 2x крепежных материалов, 4 соединительных кабелей 1 м, 1 лампа мьютинга, 1 монтажная коробка

по запросу
PSEN opII L-muting set basic
6C000187
GTIN: 4046548108309
Базовый комплект L-мьютинга для защитных световых завес PSEN opII,состоящий из 2 датчиков мьютинга, 2 отражателей, 1 комплекта аксессуаров длямьютинга, 1x крепежных материалов

по запросу
PSEN opII T-muting set basic
6C000188
GTIN: 4046548108316
Базовый комплект T-мьютинга для защитных световых завес PSEN opII,состоящий из 4 датчиков мьютинга, 4 отражателей, 2 комплектов аксессуаров длямьютинга, 2 x крепежных материалов

по запросу
PSEN opII X-muting set basic
6C000189
GTIN: 4046548108323
Базовый комплект X-мьютинга для защитных световых завес PSEN opII,состоящий из 2 датчиков мьютинга, 2 отражателей, 2 комплектов аксессуаров длямьютинга, 1 x крепежных материалов

по запросу
PSEN opII muting box
6C000181
GTIN: 4046548099676
Коробка электропроводки для световой завесы безопасности PSEN opII идатчика мьютинга, лампа мьютинга, переключатель ручного режима с ключом, кнопка сброса

по запросу
PSEN opII lockout
632510
GTIN: 4046548096224
Accessory restart interlock for PSEN opII safety light curtains. Packing unit = 1 lockout, 2 one-way screws M4x12, 1 grub screw M3x12, 2 slot nuts.

по запросу
PSEN opII slot nuts
632512
GTIN: 4046548102611
Гайки для установки принадлежностей на профиль световой завесы PSEN opII или на защитную колонну. В минимальный комплект поставки входят 4детали.

по запросу
PSEN opII Testpiece H 30 mm
632019
GTIN: 4046548075960
Щуп для проверки работы изделия «Световая завеса с защитой рук», диаметр 30 мм.

по запросу
PSEN opII Bracket Kit
632015
GTIN: 4046548075946
Монтажный комплект для крепления световых завес серии PSEN optII.

по запросу
PSEN opII mirror column-090 Set
632008
GTIN: 4046548075694
В набор входит зеркальная колонна «Зеркальная колонна PSEN opII-090» с зеркалом длиной 900 мм, крепежные винты и «Регулируемый базовые блокPSEN opII ». Используется со световыми завесами серий PSENopt и PSENoptII вплоть до длины защитного поля в 750 мм.

по запросу
PSEN opII mirror column-195 Set
632011
GTIN: 4046548076127
В набор входит зеркальная колонна «Зеркальная колонна PSEN opII-195» с зеркалом длиной 1950 мм, крепежные винты и «Регулируемый базовые блокPSEN opII ». Используется со световыми завесами серий PSENopt и PSENoptII вплоть до длины защитного поля в 1800 мм.

по запросу
PSEN opII mirror column-060 Set
632007
GTIN: 4046548075687
В набор входит зеркальная колонна «Зеркальная колонна PSEN opII-060» с зеркалом длиной 600 мм, крепежные винты и «Регулируемый базовые блокPSEN opII ». Используется со световыми завесами серий PSENopt и PSENoptII вплоть до длины защитного поля в 450 мм.

по запросу
PSEN opII mirror column-165 Set
632010
GTIN: 4046548076110
В набор входит зеркальная колонна «Зеркальная колонна PSEN opII-165» с зеркалом длиной 1650 мм, крепежные винты и «Регулируемый базовые блокPSEN opII ». Используется со световыми завесами серий PSENopt и PSENoptII вплоть до длины защитного поля в 1500 мм.

по запросу
PSEN opII mirror column-120 Set
632009
GTIN: 4046548076103
В набор входит зеркальная колонна «Зеркальная колонна PSEN opII-120» с зеркалом длиной 1200 мм, крепежные винты и «Регулируемый базовые блокPSEN opII ». Используется со световыми завесами серий PSENopt и PSENoptII вплоть до длины защитного поля в 1050 мм.

по запросу
PSEN opII Testpiece F 14 mm
632018
GTIN: 4046548075953
Щуп для проверки работы изделия «Световая завеса с защитой пальцев», диаметр 14 мм.

по запросу
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
632016
GTIN: 4046548080834
Расширенный монтажный комплект обеспечивающий 3 степени свободы длякрепления световой завесы серии PSEN optII, состоит из 2 частей.

по запросу
PSEN opII mirror column-120
632034
GTIN: 4046548089431
Изделие «Зеркальная колонна PSEN opII-120"с зеркалом длиной 1200 мм. Предназначено для использования со световыми завесами серийPSENopt и PSENoptII с длиной защитного поля до 1050 мм. В состав зеркальной колонны входит защитная колонна и встроенное зеркало.

по запросу
PSEN opII mirror column-195
632036
GTIN: 4046548089455
Изделие «Зеркальная колонна PSEN opII-195"с зеркалом длиной 1950 мм. Предназначено для использования со световыми завесами серийPSENopt и PSENoptII с длиной защитного поля до 1800 мм. В состав зеркальной колонны входит защитная колонна и встроенное зеркало.

по запросу
  • 1(current)
  • 2

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование