Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6C000181","name":"PSEN opII muting box","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN opII muting box
Номер артикула: 6C000181
Соединительная коробка для защитной световой завесы PSEN opII и датчикаблокировки,
лампы блокировки, ключевого выключателя обхода блокировки, нажимнойкнопки сброса, устройства оценки / модуля ввода/в... Больше
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
Соединительная коробка для защитной световой завесы PSEN opII и датчикаблокировки, лампы блокировки, ключевого выключателя обхода блокировки, нажимнойкнопки сброса, устройства оценки / модуля ввода/вывода Link Master
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus TÜV |
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура | -25 - 60 °C |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 95% 50 °C |
ЭМС по стандарту... | IEC 61496-1 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 10g |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Материал изделия |
PBT+PET
ПУ |
Размер по высоте | 275 mm |
Размер по ширине | 30 mm |
Размер по глубине | 32 mm |
Вес нетто | 215 g |
Вес брутто | 325 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-код | 4046548099676 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272792 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC003015 |
Объем | 0 |
Дополнительные принадлежности
PSEN opII slot nuts
632512
Гайки для установки принадлежностей на профиль световой завесы PSEN opII
или на защитную колонну. В минимальный комплект поставки входят 4детали.