text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
  • 1(current)
  • 2
Znaleziono 39 produktów
PSEN opII X-muting set extended
6C000184
Rozszerzony zestaw do mutingu X do kurtyn świetlnych PSEN opIIobejmujący 2 czujniki mutingu, 2 zwierciadła, 2 zestawy ra ...

Na zamówienie
PSEN opII L-muting set extended
6C000182
Rozszerzony zestaw do mutingu L do kurtyn świetlnych PSEN opIIobejmujący 2 czujniki mutingu, 2 zwierciadła, 1 zestaw ram ...

Na zamówienie
PSEN opII T-muting set extended
6C000183
Rozszerzony zestaw do mutingu T do kurtyn świetlnych PSEN opIIobejmujący 4 czujniki mutingu, 4 zwierciadła, 2 zestawy ra ...

Na zamówienie
PSEN opII L-muting set basic
6C000187
Podstawowy zestaw do mutingu L do kurtyn świetlnych PSEN opII obejmujący2 czujniki mutingu, 2 zwierciadła, 1 zestaw rami ...

Na zamówienie
PSEN opII T-muting set basic
6C000188
Podstawowy zestaw do mutingu T do kurtyn świetlnych PSEN opII obejmujący4 czujniki mutingu, 4 zwierciadła, 2 zestawy ram ...

Na zamówienie
PSEN opII X-muting set basic
6C000189
Podstawowy zestaw do mutingu X do kurtyn świetlnych PSEN opII obejmujący2 czujniki mutingu, 2 zwierciadła, 2 zestawy ram ...

Na zamówienie
PSEN opII muting box
6C000181
Skrzynka przyłączeniowa kurtyny świetlnej PSEN opII i czujnika mutingu, lampa do mutingu, wyłącznik kluczykowy, przycisk ...

Na zamówienie
PSEN opII lockout
632510
Accessory restart interlock for PSEN opII safety light curtains. Packing unit = 1 lockout, 2 one-way screws M4x12, 1 gru ...

Na zamówienie
PSEN opII slot nuts
632512
Nakrętki rowkowe do mocowania akcesoriów do profilu kurtyny świetlnejPSEN opII lub kolumny ochronnej. Minimalna zawartoś ...

Na zamówienie
PSEN opII mirror column-090 Set
632008
W skład zestawu wchodzi kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-090” o długości lustra 900 mm, śruby mocujące oraz re ...

Na zamówienie
PSEN opII mirror column-195 Set
632011
W skład zestawu wchodzi kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-195” o długości lustra 1950 mm, śruby mocujące oraz r ...

Na zamówienie
PSEN opII mirror column-060 Set
632007
W skład zestawu wchodzi kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-060” o długości lustra 600 mm, śruby mocujące oraz re ...

Na zamówienie
PSEN opII mirror column-165 Set
632010
W skład zestawu wchodzi kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-165” o długości lustra 1650 mm, śruby mocujące oraz r ...

Na zamówienie
PSEN opII mirror column-120 Set
632009
W skład zestawu wchodzi kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-120” o długości lustra 1200 mm, śruby mocujące oraz r ...

Na zamówienie
PSEN opII Testpiece F 14 mm
632018
Pałeczka testowa do sprawdzania działania „kurtyn świetlnych do ochrony palców”, średnica 14 mm.

Na zamówienie
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
632016
Zestaw montażowy o 3 stopniach swobody ruchu do mocowania kurtyn świetlnych serii PSEN optII, 2-częściowy.

Na zamówienie
PSEN opII Laserpointer
632014
Naprowadzanie laserowe do kurtyn świetlnych serii PSEN opt II.

Na zamówienie
PSEN opII mirror column-120
632034
Kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-120” o długości lustra 1200 mm. Do stosowania z kurtynami świetlnymi serii PS ...

Na zamówienie
PSEN opII mirror column-195
632036
Kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-195” o długości lustra 1950 mm. Do stosowania z kurtynami świetlnymi serii PS ...

Na zamówienie
PSEN opII mirror column-090
632033
Kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-090” o długości lustra 900 mm. Do stosowania z kurtynami świetlnymi serii PSE ...

Na zamówienie
  • 1(current)
  • 2

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie