text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
37 Prodotti trovati
PSEN opII X-muting set extended
6C000184
Set muting a X esteso per barriera fotoelettrica PSEN opII composto da 2 sensori muting, 2 riflettori, 2 set braccio mut ...

Su richiesta
PSEN opII L-muting set extended
6C000182
Set muting a L esteso per barriera fotoelettrica PSEN opII composto da 2 sensori muting, 2 riflettori, 1 set braccio mut ...

Su richiesta
PSEN opII T-muting set extended
6C000183
Set muting a T esteso per barriera fotoelettrica PSEN opII composto da 4 sensori muting, 4 riflettori, 2 set braccio mut ...

Su richiesta
PSEN opII L-muting set basic
6C000187
Set muting a L base per barriera fotoelettrica PSEN opII composto da 2sensori muting, 2 riflettori, 1 set braccio muting ...

Su richiesta
PSEN opII T-muting set basic
6C000188
Set muting a T base per barriera fotoelettrica PSEN opII composto da 4 sensori muting, 4 riflettori, 2 set braccio mutin ...

Su richiesta
PSEN opII X-muting set basic
6C000189
Set muting a X base per barriera fotoelettrica PSEN opII composto da 2 sensori muting, 2 riflettori, 2 set braccio mutin ...

Su richiesta
PSEN opII muting box
6C000181
Box di cablaggio per la barriera fotoelettrica di sicurezza PSEN opII esensore muting, lampada muting, pulsante a chiave ...

Su richiesta
PSEN opII Testpiece H 30 mm
632019
Barra di prova per il controllo della funzione della “Barrierafotoelettrica con protezione mano”, diametro 30 mm.

Su richiesta
PSEN opII Bracket Kit
632015
Kit per il fissaggio delle barriere fotoelettriche della serie PSENoptII.

Su richiesta
PSEN opII mirror column-090 Set
632008
Il set include la colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-090” con una lunghezza specchio di 900 mm, viti di fissaggio ...

Su richiesta
PSEN opII mirror column-195 Set
632011
Il set include la colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-195” con una lunghezza specchio di 1950 mm, viti di fissaggi ...

Su richiesta
PSEN opII mirror column-060 Set
632007
Il set include la colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-060” con una lunghezza specchio di 600 mm, viti di fissaggio ...

Su richiesta
PSEN opII mirror column-165 Set
632010
Il set include la colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-165” con una lunghezza specchio di 1650 mm, viti di fissaggi ...

Su richiesta
PSEN opII mirror column-120 Set
632009
Il set include la colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-120” con una lunghezza specchio di 1200 mm, viti di fissaggi ...

Su richiesta
PSEN opII Testpiece F 14 mm
632018
Barra di prova per il controllo della funzione della “Barrierafotoelettrica con protezione dita”, diametro 14 mm.

Su richiesta
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
632016
Kit di fissaggio ampliato con 3 gradi di libertà per il fissaggio della serie di barriere fotoelettriche PSEN optII, 2 u ...

Su richiesta
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
632017
Kit di fissaggio ampliato con 3 gradi di libertà per il fissaggio della serie di barriere fotoelettriche PSEN optII, 3 u ...

Su richiesta
PSEN opII Laserpointer
632014
Dispositivo di allineamento laser per serie barriere fotoelettriche PSENopt II.

Su richiesta
PSEN opII mirror column-120
632034
Colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-120” con una lunghezzaspecchio di 1200 mm. Implementabile con barriere fotoele ...

Su richiesta
PSEN opII mirror column-195
632036
Colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-195” con una lunghezzaspecchio di 1950 mm. Implementabile con barriere fotoele ...

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso