Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Utökat X-Muting Set för säker ljusridå PSEN opII
med 2 mutingsensorer, 2 reflektorer, 2 Muting-Arm Sets, 1 ×
fästmateria ...
På begäran
Utökat L-Muting Set för säker ljusridå PSEN opII
med 2 mutingsensorer, 2 reflektorer, 1 Muting-Arm Set, 1 ×
fästmaterial ...
På begäran
Utökat T-Muting Set för säker ljusridå PSEN opII
med 4 mutingsensorer, 4 reflektorer, 2 Muting-Arm Sets, 2 ×
fästmateria ...
På begäran
Grundläggande L-Muting Set för säker ljusridå PSEN opII med 2
mutingsensorer, 2 reflektorer, 1 Muting-Arm Set, 1 ×
fästm ...
På begäran
Grundläggande T-Muting Set för säker ljusridå PSEN opII med 4
mutingsensorer, 4 reflektorer, 2 Muting-Arm Sets, 2 ×
fäst ...
På begäran
Grundläggande X-Muting Set för säker ljusridå PSEN opII med 2
mutingsensorer, 2 reflektorer, 2 Muting-Arm Sets, 1 ×
fäst ...
På begäran
Kopplingsdosa för PSEN opII säker ljusridå och muting-sensor,
muting-lampa, Override-nyckelknapp, Reset-knapp
På begäran
Tillbehöret återstartspärr för PSEN opII säkerhetsljusridåer.
Förpackningen innehåller = 1 lockout, 2 envägsskruvar M4x1 ...
På begäran
Spårblock för montering av tillbehöret till profil på ljusridån PSENopII
eller skyddspelare. Förpackningen innehåller 4 ...
På begäran
Utökad fästsats med tre alternativ för att fästa
ljusridåserien PSEN optII, två delar.
På begäran
Utökad fästsats med tre alternativ för att fästa
ljusridåserien PSEN optII, tre delar.
På begäran
Teststav för funktionskontroll av ”Ljusridå med
handskydd”, diameter 30 mm.
På begäran
Satsen består av spegelpelaren ”PSEN opII Mirror Column-090” med
en spegellängd på 900 mm, fästskruvar, och ”PSEN opII
a ...
På begäran
Satsen består av spegelpelaren ”PSEN opII Mirror Column-195” med
en spegellängd på 1 950 mm, fästskruvar, och ”PSEN opII ...
På begäran
Satsen består av spegelpelaren ”PSEN opII Mirror Column-060” med
en spegellängd på 600 mm, fästskruvar, och ”PSEN opII
a ...
På begäran
Satsen består av spegelpelaren ”PSEN opII Mirror Column-165” med
en spegellängd på 1 650 mm, fästskruvar, och ”PSEN opII ...
På begäran
Satsen består av spegelpelaren ”PSEN opII Mirror Column-120” med
en spegellängd på 1 200 mm, fästskruvar, och ”PSEN opII ...
På begäran
Teststav för funktionskontroll av ”Ljusridå med
fingerskydd”, diameter 14 mm.
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande