text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 17
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
750101
GTIN: 4046548025705
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: одноканальные , запуск вручную/автоматически, выходы: 2 Н/Р, 1 полупроводниковый,напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 12,5 мм, съемные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений.

по запросу
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
751101
GTIN: 4046548025576
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: одноканальные , запуск вручную/автоматически, выходы: 2 Н/Р, 1 полупроводниковый,напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 12,5 мм, съемные пружинные клеммы, контрольаварийного останова , защитных ограждений.

по запросу
PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c
750102
GTIN: 4046548025699
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: одноканальные без обнаружения короткого замыкания между контактами, с запускомвручную/автоматически, выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, 1 полупроводниковый, напряжение питания: 24 Впост. тока, ширина: 17,5 мм, съемные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений.

по запросу
PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751102
GTIN: 4046548025569
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: одноканальные без обнаружения короткого замыкания между контактами, с запускомвручную/автоматически, выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, 1 полупроводниковый, напряжение питания: 24 Впост. тока, ширина: 17,5 мм, съемные пружинные клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений.

по запросу
PNOZ s3 24VDC 2 n/o
750103
GTIN: 4046548025682
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: Одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами и без него, сзапуском вручную/автоматически, выходы: 2 Н/Р, 1 полупроводниковый, напряжениепитания: 24 В пост. тока, ширина: 17,5 мм, съемные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений, световых завес.

по запросу
PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
751103
GTIN: 4046548025552
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами и без него, сзапуском вручную/автоматически, выходы: 2 Н/Р, 1 полупроводниковый, напряжениепитания: 24 В пост. тока, ширина: 17,5 мм, съемные пружинные клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений,световых завес.

по запросу
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
750104
GTIN: 4046548025675
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами и без него, сзапуском вручную/автоматически, выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, 1 полупроводниковый,напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, съемные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений,световых завес.

по запросу
PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750134
GTIN: 4046548025606
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, 1 полупроводниковый, напряжение питания: 48-240 В перем./пост. тока, ширина: 22,5 мм, съемные винтовые клеммы,контроль аварийного останова, защитных ограждений.

по запросу
PNOZ s4 (10pcs.)
750904
GTIN: 4046548090802
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: Одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него, с выходами: 3 Н/Р, 1 Н/З, 1 полупроводниковый, напряжение питания: 24 Впост. тока, ширина: 22,5 мм, съемные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений,световых завес. В упаковке 10 шт.

по запросу
PNOZ s4 C (10pcs.)
751904
GTIN: 4046548090697
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, 1 полупроводниковый, напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, съемные пружинные клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений, в упаковке 10 шт.

по запросу
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751104
GTIN: 4046548025545
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами и без него, сзапуском вручную/автоматически, выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, 1 полупроводниковый,напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, съемные пружинные клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений,световых завес.

по запросу
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c coated
751184
GTIN: 4046548079210
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него, выходы:3 замыкающих, 1 размыкающий, 1 КЗ, напряжение питания = 24 В пост. тока, ширина 22,5 мм, съемные пружинные клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений, исполнение с покрытием.

по запросу
PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751134
GTIN: 4046548025477
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него, выходы:3 Н/Р, 1 Н/З, 1 полупроводниковый, напряжение питания: 240 В перем. тока, ширина: 22,5 мм, съемные пружинные клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений.

по запросу
PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
750124
GTIN: 4046548054217
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами и без него, сзапуском вручную/автоматически, выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, 1 полупроводниковый,напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, съемные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитныхограждений, световых завес, печей по стандарту EN 50156-1.

по запросу
PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750154
GTIN: 4046548054224
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него, выходы:3 замыкающих, 1 размыкающий, 1 КЗ, напряжение питания = 48–240 В перем./пост. тока, ширина 22,5 мм, съемные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений.

по запросу
PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751124
GTIN: 4046548054231
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, съемные пружинные клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений, печей по стандарту EN 50156-1.

по запросу
PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751154
GTIN: 4046548054248
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него, выходы:3 замыкающих, 1 размыкающий, 1 КЗ, напряжение питания = 48–240 В перем./пост. тока, ширина 22,5 мм, съемные пружинные клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений.

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование