Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"751904","name":"PNOZ s4 C (10pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G9"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ s4 C (10pcs.)
Номер артикула: 751904
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: одно- или двухканальные
с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, 1 полупроводниковый, напряжение питания:
24 ... Больше
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
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, 1 полупроводниковый, напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, съемные пружинные клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений, в упаковке 10 шт.
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548090697 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371819 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000019 |
Эталонная функция ETIM | EC001449 |
Объем | 4.375 |