text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN ma1.4a-57/ 1switch

Номер артикула: 506305
Магнитный защитный датчик 2 н/р, 1 вспомогательный контакт н/р,квадратный, IP6K9K, расстояние срабатывания в зависимости от исполнительного механизма, высота 18 мм, для последовательного подключения к...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Магнитный защитный датчик 2 н/р, 1 вспомогательный контакт н/р,квадратный, IP6K9K, расстояние срабатывания в зависимости от исполнительного механизма, высота 18 мм, для последовательного подключения к PSEN ix1,комплект поставки = 1 датчик с кабелем 5 м (PUR).

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
TÜV  
EAC (евраз.)  
Принцип датчика магнитн.  
Уровень шифров. по ISO 14119 Низкий  
Классификация по EN 60947-5-3 PDDB  
Пригодны для последовательного да  
тип устройства Датчик  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Число входов импульсных датч. 24  
Окружающая температура -10 - 55  °C
Макс. темп. окр. ср. при Hmax
Макс. темп. окр. ср. на 2000 м +55 °C  
Постоянная рабочая высота ASL 4 000 м  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-3  
Вибрация по стандарту... EN 60947-5-2  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 30g  
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Тип защиты, корпус IP69  
IP67  
Исполнительный механизм типа 1 PSEN ma1.4-03mm  
Возможен монтаж дат. заподлицо Да, соблюдать инст. по монтажу  
Тип соединения Кабель 5 м  
Кабельные линии LiY11Y 8 x 0,14 мм2  
Материал верхней части кожуха PBT  
Размер по высоте 37  mm
Размер по ширине 26.4  mm
Размер по глубине 18  mm
Вес нетто 220  g
Вес брутто 245  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27274401  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548060263  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Принадлежности для наладки

PSEN ma1.4-03mm 1actuator
PSEN ma1.4-03mm 1actuator 506300
Исполнительный механизм для магнитного защитного датчика, квадратный, IP67, расстояние срабатывания 3 мм, высота 18 мм, комплект поставки = 1исполнительный механизм.
PSEN ma1.4-10mm 1actuator
PSEN ma1.4-10mm 1actuator 506301
Исполнительный механизм для магнитного защитного датчика, квадратный, IP67, расстояние срабатывания 10 мм, высота 18 мм, комплект поставки = 1исполнительный механизм.

Дополнительные принадлежности

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
Интерфейс PSEN ix1 для подключения и сбора данных от нескольких защитных датчиков, н/р, н/р, размеры 96 x 48 x 43,5 мм (В x Ш x Г), тип подключения: пружинные клеммы.
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Коннектор, 8-контактный, прямой коннектор M12, с кодом A, винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения: Цинковоелитье, никелированное, наружный диаметр кабеля 6- 8 мм