text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN ma1.4a-57/ 1switch

Produktnummer: 506305
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, rektangulær udførelse, LED, IP6K9K, tasteafstand afhængig af aktuator, højde påudførelse 18 mm, til serieforbindelse med PSEN ix1, pakke = 1 se...  Mere

Styk

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, rektangulær udførelse, LED, IP6K9K, tasteafstand afhængig af aktuator, højde påudførelse 18 mm, til serieforbindelse med PSEN ix1, pakke = 1 sensor, med 5 mkabel (PUR).

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Sensorprincip magnetisk  
Kodningstrin iht. ISO 14119 lille  
Klassificer. iht. EN 60947-5-3 PDDB  
Egnet til serieforbindelse ja  
Modulvariant Sensor  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Skiftespænding 24  
Omgivelsestemperatur -10 - 55  °C
Maks. omgiv. temp. ved Hmax
Maks. omgiv. temp. ved 2000 m +55 °C  
Till. dr.højde over havoverfl. 4000 m  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-3  
Vibrationer iht. standard ... EN 60947-5-2  
Accel. stød iht. stand. 1 30g  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Kapslingsklasse, kabinet IP69  
IP67  
Aktuator type 1 PSEN ma1.4-03mm  
Sensor kan indbygges flugtende Ja, overhold montageanvisning  
Tilslutningstype 5 m kabel  
Ledninger kabel LiY11Y 8 x 0,14 mm2  
Husmateriale overdel PBT  
Mål, højde 37  mm
Mål, bredde 26.4  mm
Mål, dybde 18  mm
Nettovægt 220  g
Bruttovægt 245  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274401  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548060263  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
Interface PSEN ix1 til tilslutning og analyse af flere sikkerhedssensorer n/o, n/o, mål 96 x 48 x 43,5 mm (H x B x D), tilslutningstype fjederklemmer.
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Stikforbindelse, 8-polet, lige hanstik M12, A-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet, trykstøbt zink, kablets udvendige diameter 6-8 mm

Tilbehør til indkøring

PSEN ma1.4-03mm 1actuator
PSEN ma1.4-03mm 1actuator 506300
Aktuator til magnetisk sikkerhedsafbryder, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførelse 18 mm, pakke = 1 aktuator.
PSEN ma1.4-10mm 1actuator
PSEN ma1.4-10mm 1actuator 506301
Aktuator til magnetisk sikkerhedsafbryder, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 10 mm, højde på udførelse 18 mm, pakke = 1 aktuator.