Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"506305","name":"PSEN ma1.4a-57/ 1switch","price":"67.43","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}

Similaire à l’illustration
PSEN ma1.4a-57/ 1switch
Numéro de l'article: 506305
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, 1 contact d’informations n/o,forme
rectangulaire, LED, IP6K9K, distance de commutation en fonction del’actionneur, hauteur de profil
18 mm, pour le montage en sér... Pour plus d’informations
Votre prix
€67.43
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, 1 contact d’informations n/o,forme rectangulaire, LED, IP6K9K, distance de commutation en fonction del’actionneur, hauteur de profil 18 mm, pour le montage en série avec le PSEN ix1, UE = 1 capteur, aveccâble 5 m (PUR).
Données generales
Homologation |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Principe du capteur | Magnétique |
Niveau de codage ISO 14119 | faible |
Classific. selon EN 60947-5-3 | PDDB |
Adapté au montage en série | Oui |
variante d’appareil | Sensor |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Tension commutée | 24 |
Environmental data
Température d’utilisation | -10 - 55 °C |
Temp. ambiante max. pour Hmax | |
Temp. ambiante max. à 2 000 m | +55 °C |
Install. haut. autori. AMSL | 4000 m |
CEM selon norme .... | EN 60947-5-3 |
Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Indice de protection de boîtie |
IP69
IP67 |
Données mécaniques
Actionneur de type 1 | PSEN ma1.4-03mm |
Capteur montage au bord poss. | Oui, respecter instr. montage |
Type de raccordement | Câble de 5 m |
Constitution du câble | LiY11Y 8 x 0,14 mm2 |
Matériau du boîtier partie sup | PBT |
Dimensions hauteur | 37 mm |
Dimension largeur | 26.4 mm |
Dimension profondeur | 18 mm |
Poids net | 220 g |
Poids brut | 245 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27274401 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002544 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548060263 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Type de numéro de tarif | TARIC |
Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels

PSEN ix1 Interface pour 4 PSEN 1
535120
Interface PSEN ix1 pour le raccordement et l’analyse de plusieurs
capteurs de sécurité n/o, n/o, dimensions 96 x 48 x 43,5 mm (H x L x P),
type de raccordement avec borniers à ressorts.
€72.62

PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 8 broches, codé A,
raccordement à vis, matériau de la bague filetée : zinc moulé souspression, nickelé,
diamètre extérieur du câble 6-8mm
€24.49
Accessoires d'installation

PSEN ma1.4-03mm 1actuator
506300
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme rectangulaire,
IP67, distance de commutation 3 mm, hauteur de profil 18 mm, UE = 1actionneur.
€10.11

PSEN ma1.4-10mm 1actuator
506301
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme rectangulaire,
IP67, distance de commutation 10 mm, hauteur de profil 18 mm, UE = 1actionneur.
€12.74